Registrace
Potvrzeno
  • Type
    • CAD
    • Odhadované dodací dny
      • Vše
      • V rámci 4 pracovních dnů

    Knurled nuts steel and stainless steel DIN 6303, Form A, without pinhole (K0137) (K0137.1082)

    Číslo dílu:

    K0137.1082
    Vymazat
    Množství:
    Loading...

    Seznam čísel dílů

    Počet položek
    Číslo dílu
    K0137.1082

    D=thread (M)

    Main material

    Surface finish body

    D1=Outside diameter

    (mm)

    D3

    (mm)

    D4

    (mm)

    H=Height

    (mm)

    K

    (mm)

    T=thread depth

    (mm)

    Minimální objednací množství
    8
    Stainless steel
    bright
    30
    20
    24
    17
    12
    10
    1 kusů
    Jednotková cena (bez DPH)(Jednotková cena včetně DPH)
    Standardní datum odeslání
    4.38 €
    ( 5.21 € )
    4 pracovních dnů

    Podrobné údaje

    Základní informace

    [Specifications]
    ・Main material: Steel, Stainless steel
    ・D=thread (M): 5-12
    ・Standard: DIN 6303

    [Features]
    ・Suitable for manual positioning and clamping
    ・Application fields: machine, plant and fixture construction, toolmaking
    ・Advantage: knurled nut is tightened and loosened with tools
    ・Form A: without pin hole, steel or stainless steel
    ・Different thread sizes

    Číslo dílu bylo potvrzeno