Registrace

Překládáme náš obchod do češtiny!
Protože však máme mnoho produktů a stránek, bude to nějakou dobu trvat. Mezitím bude náš katalog produktů k dispozici v angličtině. Děkujeme vám za trpělivost!

Podmínky filtrování
  • Type
    • CAD
    • Odhadované dodací dny
      • Vše
      • V rámci 4 pracovních dnů

    Knurled nuts steel DIN 6303, Form B, with pinhole (K0137)

    Číslo dílu:

    Nebyly nalezeny žádné nevyřízené. 5 návrhy.
    Množství:

    Seznam čísel dílů

    Počet položek

    D=thread (M)

    D1=Outside diameter

    (mm)

    D3

    (mm)

    D4

    (mm)

    D5 (predrilled)

    (mm)

    E

    (mm)

    H=Height

    (mm)

    K

    (mm)

    T=thread depth

    (mm)

    Suitable dowel pin ISO 2338

    (mm)

    Minimální objednací množství
    5
    20
    14
    15
    1.4
    2.5
    12
    8
    7
    1.5
    1 kusů
    6
    24
    16
    18
    1.4
    2.5
    14
    10
    8
    1.5
    1 kusů
    8
    30
    20
    24
    1.9
    3
    17
    12
    10
    2
    1 kusů
    10
    36
    28
    30
    2.9
    4
    20
    14
    12
    3
    1 kusů
    12
    40
    32
    34
    3.9
    4
    24
    16
    14
    4
    1 kusů
    Jednotková cena (bez DPH)(Jednotková cena včetně DPH)
    Standardní datum odeslání
    1.77 €
    (
    2.11 €
    )
    4 pracovních dnů
    2.07 €
    (
    2.46 €
    )
    4 pracovních dnů
    2.82 €
    (
    3.36 €
    )
    4 pracovních dnů
    4.11 €
    (
    4.89 €
    )
    4 pracovních dnů
    5.46 €
    (
    6.50 €
    )
    4 pracovních dnů

    Podrobné údaje

    Základní informace

    [Specifications]
    ・Main material: Steel
    ・D=thread (M): 5-12
    ・Standard: DIN 6303

    [Features]
    ・Suitable for manual positioning and clamping
    ・Application fields: machine, plant and fixture construction, toolmaking
    ・Advantage: knurled nut is tightened and loosened with tools
    ・Form B: with pin hole, steel
    ・Different thread sizes