Registrace

Překládáme náš obchod do češtiny!
Protože však máme mnoho produktů a stránek, bude to nějakou dobu trvat. Mezitím bude náš katalog produktů k dispozici v angličtině. Děkujeme vám za trpělivost!

Podmínky filtrování
  • Type
    • CAD
    • Odhadované dodací dny
      • Vše
      • V rámci 4 pracovních dnů

    Wing nuts for Hygienic USIT sealing and shim washer Freudenberg Process Seals (K1312)

    Číslo dílu:

    Nebyly nalezeny žádné nevyřízené. 5 návrhy.
    Množství:

    Seznam čísel dílů

    Počet položek

    D=thread (M)

    A=Handle length

    (mm)

    B=Width

    (mm)

    D2

    (mm)

    T=thread depth

    (mm)

    H1

    (mm)

    R

    (mm)

    H=Height

    (mm)

    Minimální objednací množství
    4
    20
    4
    10.8
    6
    5.3
    0.45
    19
    1 kusů
    5
    21
    5
    11.8
    6
    6
    0.5
    21
    1 kusů
    6
    25
    6
    14.2
    7
    7
    0.55
    25
    1 kusů
    8
    33
    8
    18
    9
    8.4
    0.7
    33
    1 kusů
    10
    40
    10
    22.3
    11
    10
    0.8
    40
    1 kusů
    Jednotková cena (bez DPH)(Jednotková cena včetně DPH)
    Standardní datum odeslání
    12.17 €
    (
    14.48 €
    )
    4 pracovních dnů
    12.80 €
    (
    15.23 €
    )
    4 pracovních dnů
    14.28 €
    (
    16.99 €
    )
    4 pracovních dnů
    19.16 €
    (
    22.80 €
    )
    4 pracovních dnů
    30.34 €
    (
    36.10 €
    )
    4 pracovních dnů

    Podrobné údaje

    Základní informace

    [Specifications]
    ・D=thread (M) : 4-10
    ・Material: Stainless Steel
    ・Main colour: polished
    ・H=Height(mm): 19-40

    [Features]
    ・Particularly suitable for the hygienic sector
    ・Ideal for simple screw connections
    ・High-gloss polished surface (Ra 0.8 µm) ensures easy cleaning
    ・Cavity-free sealing of the fastening point
    ・Material: stainless steel 1.4404, very good corrosion resistance