Registrace
Potvrzeno
  • Type
    • CAD
    • Odhadované dodací dny
      • Vše
      • V rámci 4 pracovních dnů

    Indexing plunger with cam lever steel or stainless steel, Form B (K1584) (K1584.19105154)

    Číslo dílu:

    K1584.19105154
    Vymazat
    Množství:
    Loading...

    Seznam čísel dílů

    Počet položek
    Číslo dílu
    K1584.19105154

    Body Material

    Stroke S

    (mm)

    Surface finish body

    Component colour

    Size

    A=Handle length

    (mm)

    A1=Handle length

    (mm)

    B=Width

    (mm)

    B1

    (mm)

    D=pin diameter

    (mm)

    D1=Thread

    Fx30°

    (mm)

    L=Length

    (mm)

    L1

    (mm)

    L2

    (mm)

    L3

    (mm)

    SW1

    (mm)

    SW2

    (mm)

    Spring force final pressure F2 approx.

    (N)

    Spring force initial pressure F1 approx.

    (N)

    Minimální objednací množství
    Stainless steel
    5
    unhardened and bright
    red
    1
    31.7
    41.7
    17.8
    12.9
    5
    M10x1
    1.3
    39
    17
    7
    15
    13
    17
    12
    5
    1 kusů
    Jednotková cena (bez DPH)(Jednotková cena včetně DPH)
    Standardní datum odeslání
    16.03 €
    ( 19.08 € )
    4 pracovních dnů

    Podrobné údaje

    Základní informace

    [Specifications]
    ・Locknut: with locknut
    ・Material: Stainless Steel, Steel

    [Features]
    ・Simple and quick operation
    ・Suitable for high temperature applications
    ・With integrated detent function

    Číslo dílu bylo potvrzeno