Registrace
Podmínky filtrování
  • Thread
  • Outside diameter(φ)
  • D8(mm)
  • H=Height(mm)
  • H3
  • L=thread length(mm)
  • Type
    • CAD
    • Odhadované dodací dny
      • Vše
      • V rámci 4 pracovních dnů

    Palm grips similar to DIN 6335, Form L with external thread (K0148) (K0148.508X20)

    Číslo dílu:

    K0148.508X20
    Vymazat
    Množství:

    Seznam čísel dílů

    Počet položek
    Číslo dílu
    K0148.508X20

    Thread

    Outside diameter

    (φ)

    D8

    (mm)

    H=Height

    (mm)

    H3

    L=thread length

    (mm)

    Minimální objednací množství
    M8
    40
    18
    25
    13
    20
    1 kusů
    Jednotková cena (bez DPH)(Jednotková cena včetně DPH)
    Standardní datum odeslání
    0.97 €
    ( 1.15 € )
    4 pracovních dnů

    Podrobné údaje

    Základní informace

    · Can be used as a clamping, retaining and fastening element

    · Application fields: machine, plant and fixture construction, toolmaking

    · For manually adjusting assemblies, machines and aggregates

    · Form L: with external thread

    · Different thread sizes