Registrace
Potvrzeno
  • Thread
  • Outside diameter(φ)
  • Colour Cap(mm)
  • D8(mm)
  • H=Height(mm)
  • H3
  • H5
  • H5 max.
  • L=thread length(mm)
  • Type
    • CAD
    • Odhadované dodací dny
      • Vše
      • V rámci 4 pracovních dnů

    Star grips with safety cable similar to DIN 6336, external thread, Form LS (K0155) (K0155.705X15)

    Číslo dílu:

    K0155.705X15
    Vymazat
    Množství:
    Loading...

    Seznam čísel dílů

    Počet položek
    Číslo dílu
    K0155.705X15

    Thread

    Outside diameter

    (φ)

    Colour Cap

    (mm)

    D6

    (mm)

    D8

    (mm)

    H=Height

    (mm)

    H3

    H5

    H5 max.

    L=thread length

    (mm)

    Minimální objednací množství
    M5
    25
    jet black
    -
    12
    16
    8
    22
    22
    15
    1 kusů
    Jednotková cena (bez DPH)(Jednotková cena včetně DPH)
    Standardní datum odeslání
    1.46 €
    ( 1.74 € )
    4 pracovních dnů

    Podrobné údaje

    Základní informace

    · The cable ensures that grips cannot be lost

    · Application fields: machine, plant and fixture construction, toolmaking

    · For manually adjusting assemblies, machines and aggregates

    · The star grip remains in the immediate vicinity of the object

    · Cap in various colour combinations

    Číslo dílu bylo potvrzeno