Registrace
Potvrzeno
  • Internal diameter(mm)
  • Outside diameter(mm)
  • B=Thickness(mm)
  • Material
  • Steel code
  • C (DIN 912)
  • R(mm)
  • Type
    • CAD
    • Odhadované dodací dny
      • Vše
      • V rámci 4 pracovních dnů

    Shaft collars two-piece (K0612) (K0612.00402)

    Číslo dílu:

    K0612.00402
    Vymazat
    Množství:
    Loading...

    Seznam čísel dílů

    Počet položek
    Číslo dílu
    K0612.00402

    Internal diameter

    (mm)

    Outside diameter

    (mm)

    B=Thickness

    (mm)

    Material

    Steel code

    C (DIN 912)

    R

    (mm)

    Minimální objednací množství
    4
    16
    9
    Stainless Steel
    1.4305
    M3x8
    20.7
    1 kusů
    Jednotková cena (bez DPH)(Jednotková cena včetně DPH)
    Standardní datum odeslání
    8.20 €
    ( 9.76 € )
    4 pracovních dnů

    Podrobné údaje

    Základní informace

    [Specifications]
    ・Material: Steel, Stainless Steel, Aluminum

    [Features]
    ・Dimensionally precise
    ・Very high retaining forces
    ・Quick and easy assembly
    ・Prevents damage to the shaft
    ・Temperature range: -40 °C to +175 °C

    Číslo dílu bylo potvrzeno