Registrace
Potvrzeno
  • Main material
  • Material (mount surface / support surface)
  • A(mm)
  • B(mm)
  • C= diameter(mm)
  • D(mm)
  • E(mm)
  • F(mm)
  • G(mm)
  • H(mm)
  • J
  • K(mm)
  • Type
    • CAD
    • Odhadované dodací dny
      • Vše
      • V rámci 4 pracovních dnů

    Locating pins with flattened ball-end Form C (K0350) (K0350.052)

    Číslo dílu:

    K0350.052
    Vymazat
    Množství:
    Loading...

    Seznam čísel dílů

    Počet položek
    Číslo dílu
    K0350.052

    Main material

    Material (mount surface / support surface)

    A

    (mm)

    B

    (mm)

    C= diameter

    (mm)

    D

    (mm)

    E

    (mm)

    F

    (mm)

    G

    (mm)

    H

    (mm)

    J

    K

    (mm)

    Minimální objednací množství
    Tool steel
    Steel
    5
    5
    5
    6
    5
    2
    M2.5
    4.5
    R 1
    1.5
    1 kusů
    Jednotková cena (bez DPH)(Jednotková cena včetně DPH)
    Standardní datum odeslání
    15.49 €
    ( 18.43 € )
    4 pracovních dnů

    Podrobné údaje

    Základní informace

    · Ease the fastening process

    · Clamping inclination is minimised through the ball-end and the subsequent ball incline

    · Version: steel or stainless steel

    · Steel, hardened and ground

    · Stainless steel, ground and kolsterised

    Číslo dílu bylo potvrzeno