Registrace
Podmínky filtrování

Wedge clamps double wedge jaw faces serrated (K0042)

Číslo dílu:

Nebyly nalezeny žádné nevyřízené. 4 návrhy.
Množství:

Seznam čísel dílů

Počet položek

Version 2

A max.

(mm)

A min.

(mm)

B=Width

(mm)

B1

(mm)

C

(mm)

D=thread

(mm)

G

(mm)

Clamping force max.

(kN)

Tightening torque max.

(Nm)

Minimální objednací množství
for tapped hole
49
42
41
30
36
M12X60
M12
40
85
1 kusů
for tapped hole
67
57
56
42
50
M16X80
M16
60
210
1 kusů
for t-slot
49
42
41
30
36
M12X50
14
40
85
1 kusů
for t-slot
67
57
56
42
50
M16X70
18
60
210
1 kusů
Jednotková cena (bez DPH)(Jednotková cena včetně DPH)
Standardní datum odeslání
212.64 €
( 253.04 € )
4 pracovních dnů
299.12 €
( 355.95 € )
4 pracovních dnů
212.64 €
( 253.04 € )
4 pracovních dnů
299.12 €
( 355.95 € )
4 pracovních dnů

Podrobné údaje

Základní informace

· Ideal for horizontal and vertical series clamping

· For high clamping forces

· Can be used both in a tapped hole and in a T-slot

· With positive down force