Registrace
Podmínky filtrování

Vent screws with dipstick, Form B, with air filter (K0465)

Číslo dílu:

Nebyly nalezeny žádné nevyřízené. 10 návrhy.
Množství:

Seznam čísel dílů

Počet položek

D=outside diameter

(mm)

D1=Thread

D2

(mm)

D3

(mm)

L

(mm)

L1

(mm)

Minimální objednací množství
36
G3/8
23
4
17
11
1 kusů
36
M16x1,5
23
4
17
11
1 kusů
41
G1/2
28
4
18
12
1 kusů
41
M18x1,5
28
4
17.5
12
1 kusů
41
M20x1,5
28
4
17.5
12
1 kusů
41
M22x1,5
28
4
17.5
12
1 kusů
47
G3/4
33
5
17
12
1 kusů
52
G1
38
5
20
12
1 kusů
63
G1 1/2
55
5
23
13.5
1 kusů
63
G1 1/4
49
5
23
13
1 kusů
Jednotková cena (bez DPH)(Jednotková cena včetně DPH)
Standardní datum odeslání
2.75 €
( 3.27 € )
4 pracovních dnů
2.75 €
( 3.27 € )
4 pracovních dnů
3.04 €
( 3.62 € )
4 pracovních dnů
2.92 €
( 3.47 € )
4 pracovních dnů
3.04 €
( 3.62 € )
4 pracovních dnů
3.07 €
( 3.65 € )
4 pracovních dnů
3.39 €
( 4.03 € )
4 pracovních dnů
3.94 €
( 4.69 € )
4 pracovních dnů
5.05 €
( 6.01 € )
4 pracovních dnů
4.80 €
( 5.71 € )
4 pracovních dnů

Podrobné údaje

Základní informace

[Specifications]
・Main material: Thermoplastic
・D=outside diameter(mm): 36-63

[Features]
・Temperature resistant to 100℃
・Removable cap
・Easy to clean the air filter
・With dipstick