Registrace
Podmínky filtrování
  • Hand force FH(N)
  • Opening angle (handle position 1)
  • Opening angle (handle position 2)
  • Opening angle (holding arm position 1)
  • Opening angle (holding arm position 2)
  • Opening angle (holding arm stop pin removed)
  • Retaining force F1(N)
  • Retaining force F2(N)
  • Clamping force F3(N)
  • Clamping force F4(N)
  • Hole arrangement
  • A(mm)
  • A1(mm)
  • A2(mm)
  • A3(mm)
  • A4(mm)
  • B(mm)
  • B1(mm)
  • B2(mm)
  • B3(mm)
  • B6(mm)
  • C(mm)
  • C2(mm)
  • D(mm)
  • H(mm)
  • L(mm)
  • L1(mm)
  • M=Clamping spindle
  • Type
    • CAD
    • Odhadované dodací dny
      • Vše
      • V rámci 4 pracovních dnů

    Toggle clamps vertical with safety interlock with straight foot and adjustable clamping spindle (K0663)

    Číslo dílu:

    Nebyly nalezeny žádné nevyřízené. 12 návrhy.
    Množství:

    Seznam čísel dílů

    Počet položek

    Hand force FH

    (N)

    Component colour

    Opening angle (handle position 1)

    Opening angle (handle position 2)

    Opening angle (holding arm position 1)

    Opening angle (holding arm position 2)

    Opening angle (holding arm stop pin removed)

    Retaining force F1

    (N)

    Retaining force F2

    (N)

    Clamping force F3

    (N)

    Clamping force F4

    (N)

    Hole arrangement

    A

    (mm)

    A1

    (mm)

    A2

    (mm)

    A3

    (mm)

    A4

    (mm)

    B

    (mm)

    B1

    (mm)

    B2

    (mm)

    B3

    (mm)

    B6

    (mm)

    C

    (mm)

    C2

    (mm)

    D

    (mm)

    H

    (mm)

    L

    (mm)

    L1

    (mm)

    M=Clamping spindle

    Minimální objednací množství
    160
    black grey RAL 7021
    46°
    56°
    56°
    83°
    141°
    1350
    1650
    920
    1050
    3
    14
    29
    7
    12
    -
    10.2
    5.2
    17.5
    12.5
    53.4
    37.6
    5.5
    5.5
    175.7
    86.5
    53
    M6x35
    1 kusů
    160
    ultramarine RAL 5002
    46°
    56°
    56°
    83°
    141°
    1350
    1650
    920
    1050
    3
    14
    29
    7
    12
    -
    10.2
    5.2
    17.5
    12.5
    53.4
    37.6
    5.5
    5.5
    175.7
    86.5
    53
    M6x35
    1 kusů
    160
    red RAL 3020
    46°
    56°
    56°
    83°
    141°
    1350
    1650
    920
    1050
    3
    14
    29
    7
    12
    -
    10.2
    5.2
    17.5
    12.5
    53.4
    37.6
    5.5
    5.5
    175.7
    86.5
    53
    M6x35
    1 kusů
    190
    black grey RAL 7021
    26°
    61°
    13°
    93°
    158°
    2000
    2800
    940
    1350
    3
    21
    39
    9
    19
    -
    10.2
    5.2
    20.6
    15.6
    51.1
    49
    6.5
    6.8
    207.6
    107
    62
    M8x45
    1 kusů
    190
    ultramarine RAL 5002
    26°
    61°
    13°
    93°
    158°
    2000
    2800
    940
    1350
    3
    21
    39
    9
    19
    -
    10.2
    5.2
    20.6
    15.6
    51.1
    49
    6.5
    6.8
    207.6
    107
    62
    M8x45
    1 kusů
    190
    red RAL 3020
    26°
    61°
    13°
    93°
    158°
    2000
    2800
    940
    1350
    3
    21
    39
    9
    19
    -
    10.2
    5.2
    20.6
    15.6
    51.1
    49
    6.5
    6.8
    207.6
    107
    62
    M8x45
    1 kusů
    250
    black grey RAL 7021
    19°
    59°
    97°
    176°
    2500
    4500
    1500
    2800
    2
    32
    50
    8
    27
    3.5
    14.1
    7.1
    25.5
    18.5
    56.5
    62.3
    13
    9
    254
    153
    95
    M10x55
    1 kusů
    250
    ultramarine RAL 5002
    19°
    59°
    97°
    176°
    2500
    4500
    1500
    2800
    2
    32
    50
    8
    27
    3.5
    14.1
    7.1
    25.5
    18.5
    56.5
    62.3
    13
    9
    254
    153
    95
    M10x55
    1 kusů
    250
    red RAL 3020
    19°
    59°
    97°
    176°
    2500
    4500
    1500
    2800
    2
    32
    50
    8
    27
    3.5
    14.1
    7.1
    25.5
    18.5
    56.5
    62.3
    13
    9
    254
    153
    95
    M10x55
    1 kusů
    280
    black grey RAL 7021
    24°
    60°
    11°
    88°
    164°
    3000
    5500
    1400
    2800
    5
    32
    53
    10.5
    -
    -
    14.1
    7.1
    28
    21
    56.5
    69.8
    9
    8.8
    272.1
    173.5
    113.5
    M12x70
    1 kusů
    280
    ultramarine RAL 5002
    24°
    60°
    11°
    88°
    164°
    3000
    5500
    1400
    2800
    5
    32
    53
    10.5
    -
    -
    14.1
    7.1
    28
    21
    56.5
    69.8
    9
    8.8
    272.1
    173.5
    113.5
    M12x70
    1 kusů
    280
    red RAL 3020
    24°
    60°
    11°
    88°
    164°
    3000
    5500
    1400
    2800
    5
    32
    53
    10.5
    -
    -
    14.1
    7.1
    28
    21
    56.5
    69.8
    9
    8.8
    272.1
    173.5
    113.5
    M12x70
    1 kusů
    Jednotková cena (bez DPH)(Jednotková cena včetně DPH)
    Standardní datum odeslání
    41.06 €
    ( 48.86 € )
    4 pracovních dnů
    41.06 €
    ( 48.86 € )
    4 pracovních dnů
    41.06 €
    ( 48.86 € )
    4 pracovních dnů
    49.06 €
    ( 58.38 € )
    4 pracovních dnů
    49.06 €
    ( 58.38 € )
    4 pracovních dnů
    49.06 €
    ( 58.38 € )
    4 pracovních dnů
    67.14 €
    ( 79.90 € )
    4 pracovních dnů
    67.14 €
    ( 79.90 € )
    4 pracovních dnů
    67.14 €
    ( 79.90 € )
    4 pracovních dnů
    69.40 €
    ( 82.59 € )
    4 pracovních dnů
    69.40 €
    ( 82.59 € )
    4 pracovních dnů
    69.40 €
    ( 82.59 € )
    4 pracovních dnů

    Podrobné údaje

    Základní informace

    · Toggle clamps and power clamps are used in assembly and workholding fixtures

    · Application sectors: machine construction, welding technology, metal processing, woodworking, plastics industry

    · Optimum stability through the conical, U-profile clamping arm

    · Slim design – ideal for tight spaces

    · KIPPlock: internal latch mechanism with automatic lock