Registrace
Podmínky filtrování
  • D(mm)
  • D1=Pin diameter(mm)
  • D2(mm)
  • D3(mm)
  • L=Length(mm)
  • L1(mm)
  • L2(mm)
  • L5(mm)
  • SW(mm)
  • Receiving hole H11(mm)
  • Shearing force double shear max.(kN)
  • Type
    • CAD
    • Odhadované dodací dny
      • Vše
      • V rámci 4 pracovních dnů

    Ball lock pins stainless steel with high shear strength, Form A (K0790) (K0790.011206040)

    Číslo dílu:

    K0790.011206040
    Vymazat
    Množství:

    Seznam čísel dílů

    Počet položek
    Číslo dílu
    K0790.011206040

    D

    (mm)

    D1=Pin diameter

    (mm)

    D2

    (mm)

    D3

    (mm)

    L=Length

    (mm)

    L1

    (mm)

    L2

    (mm)

    L5

    (mm)

    SW

    (mm)

    Receiving hole H11

    (mm)

    Shearing force double shear max.

    (kN)

    Minimální objednací množství
    11.5
    6
    6.85
    10
    40
    6.8
    25
    46.8
    11
    6
    35
    1 kusů
    Jednotková cena (bez DPH)(Jednotková cena včetně DPH)
    Standardní datum odeslání
    18.02 €
    ( 21.44 € )
    4 pracovních dnů

    Podrobné údaje

    Základní informace

    · For connecting machine parts and workpieces quickly and easily

    · Application sectors: machine, instrument and fixture construction, measuring technology, domestic use

    · Secure locking by simply pressing and releasing the push button

    · Stainless steel 1.4305, 1.4542, 1.4125, 1.4310

    · Self-locking