Registrace
Podmínky filtrování
  • Component colour
  • B(mm)
  • D(mm)
  • D1=Pin diameter(mm)
  • D2(mm)
  • D3(mm)
  • D4(mm)
  • L=Length(mm)
  • L1(mm)
  • L2(mm)
  • L3(mm)
  • L5(mm)
  • Receiving hole H11(mm)
  • Shearing force double shear max.(kN)
  • Type
    • CAD
    • Odhadované dodací dny
      • Vše
      • V rámci 4 pracovních dnů

    Ball lock pins with L-grip with high shear strength (K0792) (K0792.112605020)

    Číslo dílu:

    K0792.112605020
    Vymazat
    Množství:

    Seznam čísel dílů

    Počet položek
    Číslo dílu
    K0792.112605020

    Component colour

    B

    (mm)

    D

    (mm)

    D1=Pin diameter

    (mm)

    D2

    (mm)

    D3

    (mm)

    D4

    (mm)

    L=Length

    (mm)

    L1

    (mm)

    L2

    (mm)

    L3

    (mm)

    L5

    (mm)

    Receiving hole H11

    (mm)

    Shearing force double shear max.

    (kN)

    Minimální objednací množství
    black
    17.6
    39.3
    5
    5.5
    13.2
    26
    20
    5.9
    25
    19.2
    25.9
    5
    24
    1 kusů
    Jednotková cena (bez DPH)(Jednotková cena včetně DPH)
    Standardní datum odeslání
    19.56 €
    ( 23.28 € )
    4 pracovních dnů

    Podrobné údaje

    Základní informace

    · For connecting machine parts and workpieces quickly and easily

    · Application sectors: chemical or foodstuff industries, aerospace industry

    · Secure locking by simply pressing and releasing the push button