Registrace
Podmínky filtrování
  • D(mm)
  • D1=Pin diameter(mm)
  • D2(mm)
  • D3(mm)
  • L=Length(mm)
  • L1(mm)
  • L2(mm)
  • L5(mm)
  • Receiving hole H11(mm)
  • Shearing force double shear max.(kN)
  • Type
    • CAD
    • Odhadované dodací dny
      • Vše
      • V rámci 4 pracovních dnů

    Ball lock pins with mushroom grip stainless steel (K0791) (K0791.01906015)

    Číslo dílu:

    K0791.01906015
    Vymazat
    Množství:

    Seznam čísel dílů

    Počet položek
    Číslo dílu
    K0791.01906015

    D

    (mm)

    D1=Pin diameter

    (mm)

    D2

    (mm)

    D3

    (mm)

    L=Length

    (mm)

    L1

    (mm)

    L2

    (mm)

    L5

    (mm)

    Receiving hole H11

    (mm)

    Shearing force double shear max.

    (kN)

    Minimální objednací množství
    19
    6
    6.85
    11
    15
    6.8
    25
    21.8
    6
    22
    1 kusů
    Jednotková cena (bez DPH)(Jednotková cena včetně DPH)
    Standardní datum odeslání
    18.23 €
    ( 21.69 € )
    4 pracovních dnů

    Podrobné údaje

    Základní informace

    · For connecting machine parts and workpieces quickly and easily

    · Application sectors: machine, instrument and fixture construction, measuring technology, domestic use

    · Secure locking by simply pressing and releasing the push button

    · Space-saving

    · Self-locking