Registrace
Podmínky filtrování
  • D(mm)
  • D1=Pin diameter(mm)
  • H(mm)
  • L=Length(mm)
  • L2(mm)
  • L5(mm)
  • Receiving hole H11(mm)
  • Extraction force F(N)
  • Shearing force double shear max.(kN)
  • Type
    • CAD
    • Odhadované dodací dny
      • Vše
      • V rámci 4 pracovních dnů

    Locking pins with folding latch (K0776)

    Číslo dílu:

    Nebyly nalezeny žádné nevyřízené. 6 návrhy.
    Množství:

    Seznam čísel dílů

    Počet položek

    D

    (mm)

    D1=Pin diameter

    (mm)

    H

    (mm)

    L=Length

    (mm)

    L2

    (mm)

    L5

    (mm)

    Receiving hole H11

    (mm)

    Extraction force F

    (N)

    Shearing force double shear max.

    (kN)

    Minimální objednací množství
    12
    6
    3
    25
    45
    31
    6
    190
    12
    1 kusů
    12
    6
    3
    40
    60
    46
    6
    190
    12
    1 kusů
    12
    6
    3
    50
    70
    56
    6
    190
    12
    1 kusů
    16
    8
    4
    25
    46
    31
    8
    270
    21
    1 kusů
    16
    8
    4
    40
    61
    46
    8
    270
    21
    1 kusů
    16
    8
    4
    50
    71
    56
    8
    270
    21
    1 kusů
    Jednotková cena (bez DPH)(Jednotková cena včetně DPH)
    Standardní datum odeslání
    12.48 €
    ( 14.85 € )
    4 pracovních dnů
    12.72 €
    ( 15.14 € )
    4 pracovních dnů
    13.12 €
    ( 15.61 € )
    4 pracovních dnů
    13.12 €
    ( 15.61 € )
    4 pracovních dnů
    13.54 €
    ( 16.11 € )
    4 pracovních dnů
    13.74 €
    ( 16.35 € )
    4 pracovních dnů

    Podrobné údaje

    Základní informace

    [Specifications]
    ・Main material: Steel
    ・B(mm): 16.9
    ・B1(mm): 2
    ・L1(mm): 6

    [Features]
    ・For connecting machine parts and workpieces quickly and easily
    ・Application sectors: machine, instrument and fixture construction, measuring technology, domestic use
    ・Easy handling
    ・Folding latch for securing over a large cross section