Registrace

Překládáme náš obchod do češtiny!
Protože však máme mnoho produktů a stránek, bude to nějakou dobu trvat. Mezitím bude náš katalog produktů k dispozici v angličtině. Děkujeme vám za trpělivost!

Podmínky filtrování
  • Hand force FH(N)
  • Retaining force F1(N)
  • Retaining force F2(N)
  • Clamping force F3(N)
  • Clamping force F4(N)
  • Hole arrangement
  • A(mm)
  • A1(mm)
  • A2(mm)
  • A3(mm)
  • A4(mm)
  • B(mm)
  • B1(mm)
  • B2(mm)
  • B3(mm)
  • B6(mm)
  • C(mm)
  • C2(mm)
  • D(mm)
  • H(mm)
  • H1(mm)
  • L(mm)
  • L1(mm)
  • M=Clamping spindle
  • Type
    • CAD
    • Odhadované dodací dny
      • Vše
      • V rámci 4 pracovních dnů

    Horizontal antistatic toggle clamps with straight foot and adjustable clamping spindle (K0661)

    Číslo dílu:

    Nebyly nalezeny žádné nevyřízené. 3 návrhy.
    Množství:

    Seznam čísel dílů

    Počet položek

    Hand force FH

    (N)

    Retaining force F1

    (N)

    Retaining force F2

    (N)

    Clamping force F3

    (N)

    Clamping force F4

    (N)

    Hole arrangement

    A

    (mm)

    A1

    (mm)

    A2

    (mm)

    A3

    (mm)

    A4

    (mm)

    B

    (mm)

    B1

    (mm)

    B2

    (mm)

    B3

    (mm)

    B6

    (mm)

    C

    (mm)

    C2

    (mm)

    D

    (mm)

    H

    (mm)

    H1

    (mm)

    L

    (mm)

    L1

    (mm)

    M=Clamping spindle

    Minimální objednací množství
    100
    650
    900
    550
    620
    2
    18
    27
    4.5
    13.5
    -
    8.1
    4.1
    13.2
    9.2
    22.5
    26.2
    5.2
    5.5
    52.2
    47.9
    125.7
    41.8
    M5x25
    1 kusů
    160
    1350
    1900
    720
    1200
    3
    26
    39
    6.5
    -
    2.5
    14.1
    9.1
    17.5
    12.5
    43.5
    36.9
    8
    5.5
    75.2
    71
    186.6
    60.5
    M6x35
    1 kusů
    200
    2000
    2800
    830
    1400
    3
    26
    44
    9
    -
    3.5
    14.1
    9.1
    21
    16
    41.5
    46.5
    10.5
    6.2
    88.2
    84.3
    223.1
    74.9
    M8x45
    1 kusů
    Jednotková cena (bez DPH)(Jednotková cena včetně DPH)
    Standardní datum odeslání
    27.93 €
    ( 33.24 € )
    4 pracovních dnů
    37.36 €
    ( 44.46 € )
    4 pracovních dnů
    52.35 €
    ( 62.30 € )
    4 pracovních dnů

    Podrobné údaje

    Základní informace

    · Made from a special electrically conductive plastic

    · To protect sensitive electrical or electronic parts, components and devices

    · Toggle clamps and power clamps are used in assembly and workholding fixtures

    · Ergonomic and user-friendly grip