Registrace
Podmínky filtrování
  • Body Material
  • Stroke S(mm)
  • Surface finish body
  • Size
  • D=pin diameter(mm)
  • D1=Thread
  • Fx30°(mm)
  • L=Length(mm)
  • L1(mm)
  • L2(mm)
  • L3(mm)
  • SW1(mm)
  • SW2(mm)
  • Spring force final pressure F2 approx.(N)
  • Spring force initial pressure F1 approx.(N)
  • Type
    • Odhadované dodací dny
      • Vše
      • V rámci 4 pracovních dnů

    Indexing plunger with status sensor, Form D (K1495) (K1495.4410)

    Číslo dílu:

    K1495.4410
    Vymazat
    Množství:

    Seznam čísel dílů

    Počet položek
    Číslo dílu
    K1495.4410

    Body Material

    Stroke S

    (mm)

    Surface finish body

    Size

    D=pin diameter

    (mm)

    D1=Thread

    Fx30°

    (mm)

    L=Length

    (mm)

    L1

    (mm)

    L2

    (mm)

    L3

    (mm)

    SW1

    (mm)

    SW2

    (mm)

    Spring force final pressure F2 approx.

    (N)

    Spring force initial pressure F1 approx.

    (N)

    Minimální objednací množství
    Steel
    10
    hardened
    4
    10
    M20x1,5
    2.8
    82
    28
    12
    25
    22
    30
    34
    15
    1 kusů
    Jednotková cena (bez DPH)(Jednotková cena včetně DPH)
    Standardní datum odeslání
    141.04 €
    ( 167.84 € )
    4 pracovních dnů

    Podrobné údaje

    Základní informace

    · No interference contours

    · Intelligent battery management enables long runtime

    · Elimination of complex cabling

    · Wireless transmission of the actuation status