Registrace

Překládáme náš obchod do češtiny!
Protože však máme mnoho produktů a stránek, bude to nějakou dobu trvat. Mezitím bude náš katalog produktů k dispozici v angličtině. Děkujeme vám za trpělivost!

Podmínky filtrování
  • Stroke S(mm)
  • Steel code
  • Size
  • D(mm)
  • D1=Thread
  • D2(mm)
  • Fx30°(mm)
  • L=Length(mm)
  • L1(mm)
  • L2(mm)
  • L3(mm)
  • SW1(mm)
  • SW2(mm)
  • Tightening torque max.(Nm)
  • Spring force final pressure F2 approx.(N)
  • Spring force initial pressure F1 approx.(N)
  • Weight(kg)
  • PL Edelstahl
  • RoHS
  • Type
    • CAD
    • Odhadované dodací dny
      • Vše
      • V rámci 4 pracovních dnů

    Indexing plungers Form B (K0747)

    Číslo dílu:

    Nebyly nalezeny žádné nevyřízené. 32 návrhy.
    Množství:

    Seznam čísel dílů

    Počet položek

    Body Material

    Stroke S

    (mm)

    Steel code

    Size

    D

    (mm)

    D1=Thread

    D2

    (mm)

    Fx30°

    (mm)

    L=Length

    (mm)

    L1

    (mm)

    L2

    (mm)

    L3

    (mm)

    SW1

    (mm)

    SW2

    (mm)

    Tightening torque max.

    (Nm)

    Spring force final pressure F2 approx.

    (N)

    Spring force initial pressure F1 approx.

    (N)

    Weight

    (kg)

    PL Edelstahl

    RoHS

    Minimální objednací množství
    Steel
    4
    1.4305
    0
    4
    M6
    14
    1
    36
    15
    6
    13
    6
    10
    2
    12
    6
    -
    -
    -
    1 kusů
    Steel
    4
    -
    0
    4
    M6x0.75
    14
    1
    36
    15
    6
    13
    6
    10
    2
    12
    6
    0.005
    false
    true
    1 kusů
    Steel
    4
    -
    0
    4
    M8
    14
    1
    36
    15
    6
    13
    8
    13
    7
    12
    6
    0.008
    false
    true
    1 kusů
    Steel
    4
    -
    0
    4
    M8x1
    14
    1
    36
    15
    6
    13
    8
    13
    7
    12
    6
    0.008
    false
    true
    1 kusů
    Steel
    5
    1.4305
    1
    5
    M8
    14
    1.3
    40
    17
    7
    15
    8
    13
    7
    12
    6
    -
    -
    -
    1 kusů
    Steel
    5
    -
    1
    5
    M8x1
    14
    1.3
    40
    17
    7
    15
    8
    13
    7
    12
    6
    0.009
    false
    true
    1 kusů
    Steel
    5
    -
    1
    5
    M10
    18
    1.3
    42.5
    17
    7
    15
    10
    17
    15
    12
    6
    0.015
    false
    true
    1 kusů
    Steel
    5
    -
    1
    5
    M10x1
    18
    1.3
    42.5
    17
    7
    15
    10
    17
    15
    12
    6
    0.015
    false
    true
    1 kusů
    Steel
    6
    1.4305
    2
    6
    M10
    18
    1.8
    47.5
    20
    8
    17
    10
    17
    15
    15
    8
    -
    -
    -
    1 kusů
    Steel
    6
    -
    2
    6
    M10x1
    18
    1.8
    47.5
    20
    8
    17
    10
    17
    15
    15
    8
    0.017
    false
    true
    1 kusů
    Steel
    6
    -
    2
    6
    M12
    25
    1.8
    51.7
    20
    8
    17
    12
    19
    20
    15
    8
    0.031
    false
    true
    1 kusů
    Steel
    6
    -
    2
    6
    M12x1.5
    25
    1.8
    51.7
    20
    8
    17
    12
    19
    20
    15
    8
    0.031
    false
    true
    1 kusů
    Steel
    8
    1.4305
    3
    8
    M12
    25
    2.3
    61.7
    26
    10
    23
    12
    19
    20
    19
    8
    -
    -
    -
    1 kusů
    Steel
    8
    -
    3
    8
    M12x1.5
    25
    2.3
    61.7
    26
    10
    23
    12
    19
    20
    19
    8
    0.033
    false
    true
    1 kusů
    Steel
    3.5
    1.4305
    9
    3
    M6
    14
    0.8
    31.5
    12
    5
    10
    6
    10
    2
    10
    4
    -
    -
    -
    1 kusů
    Steel
    3.5
    -
    9
    3
    M6x0.75
    14
    0.8
    31.5
    12
    5
    10
    6
    10
    2
    10
    4
    0.004
    false
    true
    1 kusů
    Stainless steel
    4
    1.4305
    0
    4
    M6
    14
    1
    36
    15
    6
    13
    6
    10
    2
    12
    6
    -
    -
    -
    1 kusů
    Stainless steel
    4
    1.4305
    0
    4
    M6x0.75
    14
    1
    36
    15
    6
    13
    6
    10
    2
    12
    6
    0.005
    false
    true
    1 kusů
    Stainless steel
    4
    1.4305
    0
    4
    M8
    14
    1
    36
    15
    6
    13
    8
    13
    7
    12
    6
    0.008
    false
    true
    1 kusů
    Stainless steel
    4
    1.4305
    0
    4
    M8x1
    14
    1
    36
    15
    6
    13
    8
    13
    7
    12
    6
    0.008
    false
    true
    1 kusů
    Stainless steel
    5
    1.4305
    1
    5
    M8
    14
    1.3
    40
    17
    7
    15
    8
    13
    7
    12
    6
    -
    -
    -
    1 kusů
    Stainless steel
    5
    1.4305
    1
    5
    M8x1
    14
    1.3
    40
    17
    7
    15
    8
    13
    7
    12
    6
    0.009
    false
    true
    1 kusů
    Stainless steel
    5
    1.4305
    1
    5
    M10
    18
    1.3
    42.5
    17
    7
    15
    10
    17
    15
    12
    6
    0.015
    false
    true
    1 kusů
    Stainless steel
    5
    1.4305
    1
    5
    M10x1
    18
    1.3
    42.5
    17
    7
    15
    10
    17
    15
    12
    6
    0.015
    false
    true
    1 kusů
    Stainless steel
    6
    1.4305
    2
    6
    M10
    18
    1.8
    47.5
    20
    8
    17
    10
    17
    15
    15
    8
    -
    -
    -
    1 kusů
    Stainless steel
    6
    1.4305
    2
    6
    M10x1
    18
    1.8
    47.5
    20
    8
    17
    10
    17
    15
    15
    8
    0.017
    false
    true
    1 kusů
    Stainless steel
    6
    1.4305
    2
    6
    M12
    25
    1.8
    51.7
    20
    8
    17
    12
    19
    20
    15
    8
    0.031
    false
    true
    1 kusů
    Stainless steel
    6
    1.4305
    2
    6
    M12x1.5
    25
    1.8
    51.7
    20
    8
    17
    12
    19
    20
    15
    8
    0.031
    false
    true
    1 kusů
    Stainless steel
    8
    1.4305
    3
    8
    M12
    25
    2.3
    61.7
    26
    10
    23
    12
    19
    20
    19
    8
    -
    -
    -
    1 kusů
    Stainless steel
    8
    1.4305
    3
    8
    M12x1.5
    25
    2.3
    61.7
    26
    10
    23
    12
    19
    20
    19
    8
    0.033
    false
    true
    1 kusů
    Stainless steel
    3.5
    1.4305
    9
    3
    M6
    14
    0.8
    31.5
    12
    5
    10
    6
    10
    2
    10
    4
    -
    -
    -
    1 kusů
    Stainless steel
    3.5
    1.4305
    9
    3
    M6x0.75
    14
    0.8
    31.5
    12
    5
    10
    6
    10
    2
    10
    4
    0.004
    false
    true
    1 kusů
    Jednotková cena (bez DPH)(Jednotková cena včetně DPH)
    Standardní datum odeslání
    3.80 €
    (
    4.52 €
    )
    4 pracovních dnů
    3.80 €
    (
    4.52 €
    )
    4 pracovních dnů
    4.31 €
    (
    5.13 €
    )
    4 pracovních dnů
    4.31 €
    (
    5.13 €
    )
    4 pracovních dnů
    4.31 €
    (
    5.13 €
    )
    4 pracovních dnů
    4.31 €
    (
    5.13 €
    )
    4 pracovních dnů
    4.72 €
    (
    5.62 €
    )
    4 pracovních dnů
    4.72 €
    (
    5.62 €
    )
    4 pracovních dnů
    4.72 €
    (
    5.62 €
    )
    4 pracovních dnů
    4.72 €
    (
    5.62 €
    )
    4 pracovních dnů
    5.55 €
    (
    6.60 €
    )
    4 pracovních dnů
    5.55 €
    (
    6.60 €
    )
    4 pracovních dnů
    5.55 €
    (
    6.60 €
    )
    4 pracovních dnů
    5.55 €
    (
    6.60 €
    )
    4 pracovních dnů
    3.76 €
    (
    4.47 €
    )
    4 pracovních dnů
    3.76 €
    (
    4.47 €
    )
    4 pracovních dnů
    4.23 €
    (
    5.03 €
    )
    4 pracovních dnů
    4.23 €
    (
    5.03 €
    )
    4 pracovních dnů
    4.83 €
    (
    5.75 €
    )
    4 pracovních dnů
    4.83 €
    (
    5.75 €
    )
    4 pracovních dnů
    4.83 €
    (
    5.75 €
    )
    4 pracovních dnů
    4.83 €
    (
    5.75 €
    )
    4 pracovních dnů
    5.24 €
    (
    6.24 €
    )
    4 pracovních dnů
    5.24 €
    (
    6.24 €
    )
    4 pracovních dnů
    5.24 €
    (
    6.24 €
    )
    4 pracovních dnů
    5.24 €
    (
    6.24 €
    )
    4 pracovních dnů
    6.27 €
    (
    7.46 €
    )
    4 pracovních dnů
    6.27 €
    (
    7.46 €
    )
    4 pracovních dnů
    6.27 €
    (
    7.46 €
    )
    4 pracovních dnů
    6.27 €
    (
    7.46 €
    )
    4 pracovních dnů
    4.20 €
    (
    5.00 €
    )
    4 pracovních dnů
    4.20 €
    (
    5.00 €
    )
    4 pracovních dnů

    Podrobné údaje

    Základní informace

    · Indexing plungers facilitate indexing and locking

    · Application sectors: machine, instrument and fixture construction, measuring technology, domestic use

    · High stability

    · Material: steel or stainless steel

    · Inexpensive version