Registrace

Překládáme náš obchod do češtiny!
Protože však máme mnoho produktů a stránek, bude to nějakou dobu trvat. Mezitím bude náš katalog produktů k dispozici v angličtině. Děkujeme vám za trpělivost!

Podmínky filtrování
  • Stroke S(mm)
  • Steel code
  • Component colour
  • Size
  • A(mm)
  • B(mm)
  • D=Pin diameter(mm)
  • Fx30°(mm)
  • L=Length(mm)
  • L1(mm)
  • L2(mm)
  • L3(mm)
  • SW1(mm)
  • SW2(mm)
  • Spring force final pressure F2 approx.(N)
  • Spring force initial pressure F1 approx.(N)
  • Type
    • CAD
    • Odhadované dodací dny
      • Vše
      • V rámci 4 pracovních dnů

    Indexing plungers with T-grip, without locking slot, with locknut, Form B (K1124)

    Číslo dílu:

    Nebyly nalezeny žádné nevyřízené. 12 návrhy.
    Množství:

    Seznam čísel dílů

    Počet položek

    Body Material

    Stroke S

    (mm)

    Steel code

    Component colour

    Size

    A

    (mm)

    B

    (mm)

    D=Pin diameter

    (mm)

    D1=Thread

    Fx30°

    (mm)

    L=Length

    (mm)

    L1

    (mm)

    L2

    (mm)

    L3

    (mm)

    SW1

    (mm)

    SW2

    (mm)

    Spring force final pressure F2 approx.

    (N)

    Spring force initial pressure F1 approx.

    (N)

    Minimální objednací množství
    Stainless steel
    6
    1.4034
    black grey RAL 7021
    2
    50
    15.5
    6
    M12x1,5
    1.8
    58
    20
    8
    17
    14
    19
    14
    6
    1 kusů
    Stainless steel
    6
    1.4034
    red
    2
    50
    15.5
    6
    M12x1,5
    1.8
    58
    20
    8
    17
    14
    19
    14
    6
    1 kusů
    Stainless steel
    8
    1.4034
    black grey RAL 7021
    3
    60
    18
    8
    M16x1,5
    2.3
    77
    26
    10
    23
    19
    24
    35
    15
    1 kusů
    Stainless steel
    8
    1.4034
    red
    3
    60
    18
    8
    M16x1,5
    2.3
    77
    26
    10
    23
    19
    24
    35
    15
    1 kusů
    Stainless steel
    10
    1.4034
    black grey RAL 7021
    4
    72
    19
    10
    M20x1,5
    2.8
    84
    28
    12
    25
    22
    30
    34
    15
    1 kusů
    Stainless steel
    10
    1.4034
    red
    4
    72
    19
    10
    M20x1,5
    2.8
    84
    28
    12
    25
    22
    30
    34
    15
    1 kusů
    Steel
    6
    1.0718
    black grey RAL 7021
    2
    50
    15.5
    6
    M12x1,5
    1.8
    58
    20
    8
    17
    14
    19
    14
    6
    1 kusů
    Steel
    6
    1.0718
    red
    2
    50
    15.5
    6
    M12x1,5
    1.8
    58
    20
    8
    17
    14
    19
    14
    6
    1 kusů
    Steel
    8
    1.0718
    black grey RAL 7021
    3
    60
    18
    8
    M16x1,5
    2.3
    77
    26
    10
    23
    19
    24
    35
    15
    1 kusů
    Steel
    8
    1.0718
    red
    3
    60
    18
    8
    M16x1,5
    2.3
    77
    26
    10
    23
    19
    24
    35
    15
    1 kusů
    Steel
    10
    1.0718
    black grey RAL 7021
    4
    72
    19
    10
    M20x1,5
    2.8
    84
    28
    12
    25
    22
    30
    34
    15
    1 kusů
    Steel
    10
    1.0718
    red
    4
    72
    19
    10
    M20x1,5
    2.8
    84
    28
    12
    25
    22
    30
    34
    15
    1 kusů
    Jednotková cena (bez DPH)(Jednotková cena včetně DPH)
    Standardní datum odeslání
    14.24 €
    (
    16.95 €
    )
    4 pracovních dnů
    14.24 €
    (
    16.95 €
    )
    4 pracovních dnů
    19.00 €
    (
    22.61 €
    )
    4 pracovních dnů
    19.00 €
    (
    22.61 €
    )
    4 pracovních dnů
    25.12 €
    (
    29.89 €
    )
    4 pracovních dnů
    25.12 €
    (
    29.89 €
    )
    4 pracovních dnů
    7.96 €
    (
    9.47 €
    )
    4 pracovních dnů
    7.96 €
    (
    9.47 €
    )
    4 pracovních dnů
    10.59 €
    (
    12.60 €
    )
    4 pracovních dnů
    10.59 €
    (
    12.60 €
    )
    4 pracovních dnů
    12.09 €
    (
    14.39 €
    )
    4 pracovních dnů
    12.09 €
    (
    14.39 €
    )
    4 pracovních dnů

    Podrobné údaje

    Základní informace

    · Indexing plungers facilitate indexing and locking

    · Application sectors: machine, instrument and fixture construction, measuring technology, domestic use

    · High stability

    · Ergonomic grip

    · Material: steel or stainless steel