Registrace
Podmínky filtrování
  • Body Material
  • Stroke S(mm)
  • Size
  • D=pin diameter(mm)
  • D1=Thread
  • D2(mm)
  • Fx30°(mm)
  • L=Length(mm)
  • L1(mm)
  • L2(mm)
  • SW1(mm)
  • Tightening torque max.(Nm)
  • Spring force final pressure F2 approx.(N)
  • Spring force initial pressure F1 approx.(N)
  • Type
    • CAD
    • Odhadované dodací dny
      • Vše
      • V rámci 4 pracovních dnů

    Indexing plungers, short version, Form A (K0748) (K0748.01206120)

    Číslo dílu:

    K0748.01206120
    Vymazat
    Množství:

    Seznam čísel dílů

    Počet položek
    Číslo dílu
    K0748.01206120

    Body Material

    Stroke S

    (mm)

    Size

    D=pin diameter

    (mm)

    D1=Thread

    D2

    (mm)

    Fx30°

    (mm)

    L=Length

    (mm)

    L1

    (mm)

    L2

    (mm)

    SW1

    (mm)

    Tightening torque max.

    (Nm)

    Spring force final pressure F2 approx.

    (N)

    Spring force initial pressure F1 approx.

    (N)

    Minimální objednací množství
    Steel
    6
    2
    6
    M12
    25
    1.8
    41.7
    10
    8
    14
    15
    12
    6
    1 kusů
    Jednotková cena (bez DPH)(Jednotková cena včetně DPH)
    Standardní datum odeslání
    4.96 €
    ( 5.90 € )
    4 pracovních dnů

    Podrobné údaje

    Základní informace

    · Indexing plungers facilitate indexing and locking

    · Application sectors: machine, instrument and fixture construction, measuring technology, domestic use

    · High stability

    · Ideal where space is restricted:

    · Material: steel or stainless steel