Registrace

Překládáme náš obchod do češtiny!
Protože však máme mnoho produktů a stránek, bude to nějakou dobu trvat. Mezitím bude náš katalog produktů k dispozici v angličtině. Děkujeme vám za trpělivost!

Podmínky filtrování
  • Stroke S(mm)
  • Steel code
  • Grade
  • Surface finish body
  • Size
  • D=Pin diameter(mm)
  • D2(mm)
  • Fx30°(mm)
  • L=Length(mm)
  • L1(mm)
  • L2(mm)
  • SW1(mm)
  • Spring force final pressure F2 approx.(N)
  • Spring force initial pressure F1 approx.(N)
  • Type
    • CAD
    • Odhadované dodací dny
      • Vše
      • V rámci 4 pracovních dnů

    Indexing plungers, short version, Form C (K0631)

    Číslo dílu:

    Nebyly nalezeny žádné nevyřízené. 24 návrhy.
    Množství:

    Seznam čísel dílů

    Počet položek

    Body Material

    Stroke S

    (mm)

    Steel code

    Grade

    Surface finish body

    Component colour

    Size

    D=Pin diameter

    (mm)

    D1=Thread

    D2

    (mm)

    Fx30°

    (mm)

    L=Length

    (mm)

    L1

    (mm)

    L2

    (mm)

    SW1

    (mm)

    Spring force final pressure F2 approx.

    (N)

    Spring force initial pressure F1 approx.

    (N)

    Minimální objednací množství
    Stainless steel
    4
    1.4305
    -
    not hardened
    black grey RAL 7021
    0
    4
    M8x1
    18
    1
    29.5
    6
    6
    10
    12
    4
    1 kusů
    Stainless steel
    4
    1.4305
    -
    not hardened
    red RAL 3020
    0
    4
    M8x1
    18
    1
    29.5
    6
    6
    10
    12
    4
    1 kusů
    Stainless steel
    5
    1.4305
    -
    not hardened
    black grey RAL 7021
    1
    5
    M10x1
    21
    1.3
    34.5
    8
    7
    13
    12
    5
    1 kusů
    Stainless steel
    5
    1.4305
    -
    not hardened
    red RAL 3020
    1
    5
    M10x1
    21
    1.3
    34.5
    8
    7
    13
    12
    5
    1 kusů
    Stainless steel
    6
    1.4305
    -
    not hardened
    black grey RAL 7021
    2
    6
    M12x1,5
    25
    1.8
    41.7
    10
    8
    14
    14
    6
    1 kusů
    Stainless steel
    6
    1.4305
    -
    not hardened
    red RAL 3020
    2
    6
    M12x1,5
    25
    1.8
    41.7
    10
    8
    14
    14
    6
    1 kusů
    Stainless steel
    8
    1.4305
    -
    not hardened
    black grey RAL 7021
    3
    8
    M16x1,5
    33
    2.3
    54
    12
    10
    19
    28
    14
    1 kusů
    Stainless steel
    8
    1.4305
    -
    not hardened
    red RAL 3020
    3
    8
    M16x1,5
    33
    2.3
    54
    12
    10
    19
    28
    14
    1 kusů
    Stainless steel
    10
    1.4305
    -
    not hardened
    black grey RAL 7021
    4
    10
    M20x1,5
    33
    2.8
    61
    15
    12
    22
    32
    15
    1 kusů
    Stainless steel
    10
    1.4305
    -
    not hardened
    red RAL 3020
    4
    10
    M20x1,5
    33
    2.8
    61
    15
    12
    22
    32
    15
    1 kusů
    Stainless steel
    3.5
    1.4305
    -
    not hardened
    black grey RAL 7021
    9
    3
    M6x0,75
    14
    0.8
    25.5
    6
    5
    8
    10
    4
    1 kusů
    Stainless steel
    3.5
    1.4305
    -
    not hardened
    red RAL 3020
    9
    3
    M6x0,75
    14
    0.8
    25.5
    6
    5
    8
    10
    4
    1 kusů
    Steel
    4
    1.4034
    5.8
    hardened
    black grey RAL 7021
    0
    4
    M8x1
    18
    1
    29.5
    6
    6
    10
    12
    4
    1 kusů
    Steel
    4
    1.4034
    5.8
    hardened
    red RAL 3020
    0
    4
    M8x1
    18
    1
    29.5
    6
    6
    10
    12
    4
    1 kusů
    Steel
    5
    1.4034
    5.8
    hardened
    black grey RAL 7021
    1
    5
    M10x1
    21
    1.3
    34.5
    8
    7
    13
    12
    5
    1 kusů
    Steel
    5
    1.4034
    5.8
    hardened
    red RAL 3020
    1
    5
    M10x1
    21
    1.3
    34.5
    8
    7
    13
    12
    5
    1 kusů
    Steel
    6
    1.4034
    5.8
    hardened
    black grey RAL 7021
    2
    6
    M12x1,5
    25
    1.8
    41.7
    10
    8
    14
    14
    6
    1 kusů
    Steel
    6
    1.4034
    5.8
    hardened
    red RAL 3020
    2
    6
    M12x1,5
    25
    1.8
    41.7
    10
    8
    14
    14
    6
    1 kusů
    Steel
    8
    1.4034
    5.8
    hardened
    black grey RAL 7021
    3
    8
    M16x1,5
    33
    2.3
    54
    12
    10
    19
    28
    14
    1 kusů
    Steel
    8
    1.4034
    5.8
    hardened
    red RAL 3020
    3
    8
    M16x1,5
    33
    2.3
    54
    12
    10
    19
    28
    14
    1 kusů
    Steel
    10
    1.4034
    5.8
    hardened
    black grey RAL 7021
    4
    10
    M20x1,5
    33
    2.8
    61
    15
    12
    22
    32
    15
    1 kusů
    Steel
    10
    1.4034
    5.8
    hardened
    red RAL 3020
    4
    10
    M20x1,5
    33
    2.8
    61
    15
    12
    22
    32
    15
    1 kusů
    Steel
    3.5
    1.4034
    5.8
    hardened
    black grey RAL 7021
    9
    3
    M6x0,75
    14
    0.8
    25.5
    6
    5
    8
    10
    4
    1 kusů
    Steel
    3.5
    1.4034
    5.8
    hardened
    red RAL 3020
    9
    3
    M6x0,75
    14
    0.8
    25.5
    6
    5
    8
    10
    4
    1 kusů
    Jednotková cena (bez DPH)(Jednotková cena včetně DPH)
    Standardní datum odeslání
    15.03 €
    (
    17.89 €
    )
    4 pracovních dnů
    15.03 €
    (
    17.89 €
    )
    4 pracovních dnů
    14.32 €
    (
    17.04 €
    )
    4 pracovních dnů
    14.32 €
    (
    17.04 €
    )
    4 pracovních dnů
    16.49 €
    (
    19.62 €
    )
    4 pracovních dnů
    16.49 €
    (
    19.62 €
    )
    4 pracovních dnů
    22.22 €
    (
    26.44 €
    )
    4 pracovních dnů
    22.22 €
    (
    26.44 €
    )
    4 pracovních dnů
    41.95 €
    (
    49.92 €
    )
    4 pracovních dnů
    41.95 €
    (
    49.92 €
    )
    4 pracovních dnů
    15.76 €
    (
    18.75 €
    )
    4 pracovních dnů
    15.76 €
    (
    18.75 €
    )
    4 pracovních dnů
    10.28 €
    (
    12.23 €
    )
    4 pracovních dnů
    10.28 €
    (
    12.23 €
    )
    4 pracovních dnů
    9.79 €
    (
    11.65 €
    )
    4 pracovních dnů
    9.79 €
    (
    11.65 €
    )
    4 pracovních dnů
    10.55 €
    (
    12.55 €
    )
    4 pracovních dnů
    10.55 €
    (
    12.55 €
    )
    4 pracovních dnů
    12.52 €
    (
    14.90 €
    )
    4 pracovních dnů
    12.52 €
    (
    14.90 €
    )
    4 pracovních dnů
    20.40 €
    (
    24.28 €
    )
    4 pracovních dnů
    20.40 €
    (
    24.28 €
    )
    4 pracovních dnů
    10.82 €
    (
    12.88 €
    )
    4 pracovních dnů
    10.82 €
    (
    12.88 €
    )
    4 pracovních dnů

    Podrobné údaje

    Základní informace

    · Indexing plungers facilitate indexing and locking

    · Application sectors: machine, instrument and fixture construction, measuring technology, domestic use

    · High stability

    · Ideal where space is restricted:

    · Material: steel or stainless steel