Registrace
Potvrzeno
  • A=Handle length(mm)
  • Surface finish body
  • Size
  • A=Handle length(mm)
  • A1=Handle length(mm)
  • B=Width(mm)
  • B1(mm)
  • D=thread(mm)
  • D1(mm)
  • D2(mm)
  • H(mm)
  • H1=Height(mm)
  • Clamping force F(kN)
  • Hand force FH(N)
  • Travel S(mm)
  • Type
    • CAD
    • Odhadované dodací dny
      • Vše
      • V rámci 4 pracovních dnů

    Cam levers stainless steel with internal thread, thrust washer stainless steel (K0645) (K0645.2541008)

    Číslo dílu:

    K0645.2541008
    Vymazat
    Množství:
    Loading...

    Seznam čísel dílů

    Počet položek
    Číslo dílu
    K0645.2541008

    A=Handle length

    (mm)

    Surface finish body

    Size

    A=Handle length

    (mm)

    A1=Handle length

    (mm)

    B=Width

    (mm)

    B1

    (mm)

    D=thread

    (mm)

    D1

    (mm)

    D2

    (mm)

    H

    (mm)

    H1=Height

    (mm)

    Clamping force F

    (kN)

    Hand force FH

    (N)

    Travel S

    (mm)

    Minimální objednací množství
    96
    electropolished
    2
    96
    108
    33.3
    24
    M8
    27
    11
    18.3
    28.8
    8
    350
    1.5
    1 kusů
    Jednotková cena (bez DPH)(Jednotková cena včetně DPH)
    Standardní datum odeslání
    25.28 €
    ( 30.08 € )
    4 pracovních dnů

    Podrobné údaje

    Základní informace

    · Cam levers can be used to clamp workpieces quickly and torque-free

    · Advantage: workpiece needs no further securing

    · Application fields: machine and assembly construction, rehabilitation and medical technology, foodstuff industry

    · No clamping force losses due possible creep tendency

    · Versions: electropolished or abrasive blasted

    Číslo dílu bylo potvrzeno