Registrace
Potvrzeno
  • A=Handle length(mm)
  • Size
  • X=thread
  • A=Handle length(mm)
  • A1(mm)
  • B(mm)
  • D(mm)
  • D1(mm)
  • D2(mm)
  • D3(mm)
  • H(mm)
  • H1(mm)
  • H2(mm)
  • H3=handle height(mm)
  • H4(mm)
  • L=thread length(mm)
  • No. of teeth
  • Type
    • CAD
    • Odhadované dodací dny
      • Vše
      • V rámci 4 pracovních dnů

    Clamping lever with thrust pad, Form A, thrust pin brass (K0780) (K0780.11061X50)

    Číslo dílu:

    K0780.11061X50
    Vymazat
    Množství:
    Loading...

    Seznam čísel dílů

    Počet položek
    Číslo dílu
    K0780.11061X50

    A=Handle length

    (mm)

    Size

    X=thread

    A=Handle length

    (mm)

    A1

    (mm)

    B

    (mm)

    D

    (mm)

    D1

    (mm)

    D2

    (mm)

    D3

    (mm)

    H

    (mm)

    H1

    (mm)

    H2

    (mm)

    H3=handle height

    (mm)

    H4

    (mm)

    L=thread length

    (mm)

    No. of teeth

    Minimální objednací množství
    40
    1
    M6
    40
    47
    7.5
    10
    13
    14.5
    4
    24.5
    4
    15
    30
    33.5
    50
    16
    1 kusů
    Jednotková cena (bez DPH)(Jednotková cena včetně DPH)
    Standardní datum odeslání
    6.38 €
    ( 7.59 € )
    4 pracovních dnů

    Podrobné údaje

    Základní informace

    · Clamping with a thrust pin

    · Optimum clamping for versatile applications

    · Application fields: machine, plant and fixture construction, camera tripods

    · Enables gentle clamping on sensitive surfaces

    · A pin with a choice of ends (ball for uneven faces, point for increased force on the workpiece or half-dog point) ensures optimum clamping

    Číslo dílu bylo potvrzeno