Registrace
Podmínky filtrování
  • A=Handle length(mm)
  • Surface finish body
  • Size
  • X=thread
  • A=Handle length(mm)
  • A1(mm)
  • B(mm)
  • D(mm)
  • D1(mm)
  • D2(mm)
  • H(mm)
  • H1(mm)
  • H2(mm)
  • H3=handle height(mm)
  • H4(mm)
  • L=thread length(mm)
  • No. of teeth
  • Type
    • CAD
    • Odhadované dodací dny
      • Vše
      • V rámci 4 pracovních dnů

    Clamping levers external thread stainless steel (K0124) (K0124.106X30)

    Číslo dílu:

    K0124.106X30
    Vymazat
    Množství:

    Seznam čísel dílů

    Počet položek
    Číslo dílu
    K0124.106X30

    A=Handle length

    (mm)

    Surface finish body

    Surface finish component

    Size

    X=thread

    A=Handle length

    (mm)

    A1

    (mm)

    B

    (mm)

    D

    (mm)

    D1

    (mm)

    D2

    (mm)

    H

    (mm)

    H1

    (mm)

    H2

    (mm)

    H3=handle height

    (mm)

    H4

    (mm)

    L=thread length

    (mm)

    No. of teeth

    Weight

    (kg)

    RoHS

    PL Edelstahl

    Minimální objednací množství
    40
    electropolished
    -
    1
    M6
    40
    47
    7
    10
    13
    14
    24.5
    4
    14.5
    31
    34
    30
    16
    -
    -
    -
    1 kusů
    Jednotková cena (bez DPH)(Jednotková cena včetně DPH)
    Standardní datum odeslání
    16.12 €
    ( 19.18 € )
    4 pracovních dnů

    Podrobné údaje

    Základní informace

    · The KIPP clamping lever stands for reliability, stability and versatility

    · Makes it easier to clamp individual components and complete machine parts

    · Application fields: machine construction, rehabilitation and medical technology, food industry, pharmaceutical industry, chemical industry, outdoors

    · Surface: electropolished or abrasive blasted

    · Different thread sizes and handle lengths