Registrace
Podmínky filtrování
  • A=Handle length(mm)
  • Main colour
  • Size
  • X=thread
  • A=Handle length(mm)
  • A1(mm)
  • D(mm)
  • D1(mm)
  • D2(mm)
  • D3(mm)
  • H(mm)
  • H1(mm)
  • H2(mm)
  • H3=handle height(mm)
  • H4(mm)
  • T=thread depth(mm)
  • No. of teeth
  • Type
    • CAD
    • Odhadované dodací dny
      • Vše
      • V rámci 4 pracovních dnů

    Clamping levers internal thread (K0116) (K0116.4101)

    Číslo dílu:

    K0116.4101
    Vymazat
    Množství:

    Seznam čísel dílů

    Počet položek
    Číslo dílu
    K0116.4101

    A=Handle length

    (mm)

    Main colour

    Size

    X=thread

    A=Handle length

    (mm)

    A1

    (mm)

    D

    (mm)

    D1

    (mm)

    D2

    (mm)

    D3

    (mm)

    H

    (mm)

    H1

    (mm)

    H2

    (mm)

    H3=handle height

    (mm)

    H4

    (mm)

    T=thread depth

    (mm)

    No. of teeth

    Minimální objednací množství
    95
    black
    4
    M10
    95
    108
    19
    25
    26
    19
    42.5
    10
    26
    67
    72
    17
    24
    1 kusů
    Jednotková cena (bez DPH)(Jednotková cena včetně DPH)
    Standardní datum odeslání
    8.71 €
    ( 10.36 € )
    4 pracovních dnů

    Podrobné údaje

    Základní informace

    · The KIPP clamping lever stands for reliability, stability and versatility

    · Makes it easier to clamp individual components and complete machine parts

    · Application fields: machine construction, plant construction, rehabilitation and medical technology, furniture industry

    · Colour: black satin finish or silver metallic

    · Different thread sizes and handle lengths