Registrace
Potvrzeno
  • A=Handle length(mm)
  • Main colour
  • Size
  • X=thread
  • A=Handle length(mm)
  • A1=Handle length(mm)
  • B(mm)
  • D(mm)
  • D1(mm)
  • D2(mm)
  • H(mm)
  • H1(mm)
  • H2(mm)
  • H3=handle height(mm)
  • H4(mm)
  • L=thread length(mm)
  • No. of teeth
  • Type
    • CAD
    • Odhadované dodací dny
      • Vše
      • V rámci 4 pracovních dnů

    Clamping levers with plastic handle external thread (K0269) (K0269.1051X25)

    Číslo dílu:

    K0269.1051X25
    Vymazat
    Množství:
    Loading...

    Seznam čísel dílů

    Počet položek
    Číslo dílu
    K0269.1051X25

    A=Handle length

    (mm)

    Main colour

    Size

    X=thread

    A=Handle length

    (mm)

    A1=Handle length

    (mm)

    B

    (mm)

    D

    (mm)

    D1

    (mm)

    D2

    (mm)

    H

    (mm)

    H1

    (mm)

    H2

    (mm)

    H3=handle height

    (mm)

    H4

    (mm)

    L=thread length

    (mm)

    No. of teeth

    Minimální objednací množství
    40
    black grey RAL 7021
    1
    M5
    40
    47
    7.5
    10
    13
    14.5
    24.5
    4
    15
    30
    33.5
    25
    16
    1 kusů
    Jednotková cena (bez DPH)(Jednotková cena včetně DPH)
    Standardní datum odeslání
    4.04 €
    ( 4.81 € )
    4 pracovních dnů

    Podrobné údaje

    Základní informace

    · The KIPP clamping lever stands for reliability, stability and versatility

    · Makes it easier to clamp individual components and complete machine parts

    · Application fields: machine construction, plant construction, rehabilitation and medical technology, furniture industry

    · The NOVO grip product range represents an attractive design and an easy-to-grip form

    · 7 colour variants

    Číslo dílu bylo potvrzeno