Registrace
Potvrzeno
  • Hole spacing(mm)
  • Main colour
  • B(mm)
  • C(mm)
  • H(mm)
  • L(mm)
  • L1(mm)
  • Type
    • CAD
    • Odhadované dodací dny
      • Vše
      • V rámci 4 pracovních dnů

    Pull handles, Form A (K0191) (K0191.1160081)

    Číslo dílu:

    K0191.1160081
    Vymazat
    Množství:
    Loading...

    Seznam čísel dílů

    Počet položek
    Číslo dílu
    K0191.1160081

    Hole spacing

    (mm)

    Main colour

    B

    (mm)

    C

    (mm)

    H

    (mm)

    L

    (mm)

    L1

    (mm)

    Minimální objednací množství
    160
    black grey RAL 7021
    28
    9
    45
    178
    136
    1 kusů
    Jednotková cena (bez DPH)(Jednotková cena včetně DPH)
    Standardní datum odeslání
    7.89 €
    ( 9.39 € )
    4 pracovních dnů

    Podrobné údaje

    Základní informace

    · Retaining element to open and close lids, panels and hoods

    · Application fields: machine and plant construction, toolmaking, furniture industry, rehabilitation and medical technology

    · Compatible with all conventional aluminium profiles with 8 mm or 10 mm slot width

    · Mounted from the front

    · Available colours: matt black, orange

    Číslo dílu bylo potvrzeno