Registrace
Podmínky filtrování
  • D=Outside diameter(mm)
  • D1(mm)
  • D2(mm)
  • L=Length(mm)
  • L1= length(mm)
  • S(mm)
  • F approx.(N)
  • CAD
  • Odhadované dodací dny
    • Vše
    • V rámci 4 pracovních dnů

Lateral spring plungers without thrust pin, Form A without seal (K0370) (K0370.31054)

Číslo dílu:

K0370.31054
Vymazat
Množství:

Seznam čísel dílů

Počet položek
Číslo dílu
K0370.31054

D=Outside diameter

(mm)

D1

(mm)

D2

(mm)

L=Length

(mm)

L1= length

(mm)

S

(mm)

F approx.

(N)

Minimální objednací množství
10
M4
10
12
4
1.6
20
1 kusů
Jednotková cena (bez DPH)(Jednotková cena včetně DPH)
Standardní datum odeslání
6.31 €
( 7.51 € )
4 pracovních dnů

Podrobné údaje

Základní informace

· Positioning, clamping, retaining and fixating of workpieces

· Universally applicable

· Receiving washer, hardened