Registrace
Podmínky filtrování
  • A(mm)
  • Ball Ø(mm)
  • D=Diameter min.(mm)
  • D=Diameter max.(mm)
  • D1(mm)
  • D2(mm)
  • D3(mm)
  • D4(mm)
  • H(mm)
  • H1(mm)
  • H2(mm)
  • H3(mm)
  • H4(mm)
  • L(mm)
  • L1(mm)
  • L2(mm)
  • M(mm)
  • No. of balls
  • SW(mm)
  • Tightening torque max.(Nm)
  • Clamping force max.(kN)
  • CAD
  • Odhadované dodací dny
    • Vše
    • V rámci 4 pracovních dnů

Centring clamp with ball segments, Form A (K0644) (K0644.0103106)

Číslo dílu:

K0644.0103106
Vymazat
Množství:

Seznam čísel dílů

Počet položek
Číslo dílu
K0644.0103106

A

(mm)

Ball Ø

(mm)

D=Diameter min.

(mm)

D=Diameter max.

(mm)

D1

(mm)

D2

(mm)

D3

(mm)

D4

(mm)

H

(mm)

H1

(mm)

H2

(mm)

H3

(mm)

H4

(mm)

L

(mm)

L1

(mm)

L2

(mm)

M

(mm)

No. of balls

SW

(mm)

Tightening torque max.

(Nm)

Clamping force max.

(kN)

Minimální objednací množství
9
8
30.5
38.5
M12
25
4
M6
30.3
23.1
14.2
11.9
4.6
7
21.9
20
3.5
3
10
17
4.5
1 kusů
Jednotková cena (bez DPH)(Jednotková cena včetně DPH)
Standardní datum odeslání
465.07 €
( 553.43 € )
4 pracovních dnů

Podrobné údaje

Základní informace

· Positive down force

· Suitable for clamping castings

· Self-centring

· Body hardened

· Low height