Registrace
Podmínky filtrování
  • A=Handle length(mm)
  • Main material
  • Main colour
  • Size
  • X=thread
  • A1=Handle length(mm)
  • B(mm)
  • D(mm)
  • D1(mm)
  • D2(mm)
  • H(mm)
  • H1(mm)
  • H2(mm)
  • H3=handle height(mm)
  • H4(mm)
  • L=thread length(mm)
  • No. of teeth
  • Weight(kg)
  • RoHS
  • PL Edelstahl
  • Type
    • CAD
    • Odhadované dodací dny
      • Vše
      • V rámci 4 pracovních dnů

    Clamping lever plastic with external thread, steel parts black oxidised (K1700) (K1700.0041X45)

    Číslo dílu:

    K1700.0041X45
    Vymazat
    Množství:

    Seznam čísel dílů

    Počet položek
    Číslo dílu
    K1700.0041X45

    A=Handle length

    (mm)

    Main material

    Main colour

    Size

    X=thread

    A1=Handle length

    (mm)

    B

    (mm)

    D

    (mm)

    D1

    (mm)

    D2

    (mm)

    H

    (mm)

    H1

    (mm)

    H2

    (mm)

    H3=handle height

    (mm)

    H4

    (mm)

    L=thread length

    (mm)

    No. of teeth

    Weight

    (kg)

    RoHS

    PL Edelstahl

    Minimální objednací množství
    30
    high performance thermoplastic
    black grey RAL 7021
    0
    M4
    36.9
    7.6
    10
    13.2
    13.8
    24.5
    4
    15.5
    30
    33.5
    45
    16
    0.0143
    true
    false
    1 kusů
    Jednotková cena (bez DPH)(Jednotková cena včetně DPH)
    Standardní datum odeslání
    4.28 €
    ( 5.09 € )
    4 pracovních dnů

    Podrobné údaje

    Základní informace

    · 7 colour variants