Překládáme náš obchod do češtiny!
Protože však máme mnoho produktů a stránek, bude to nějakou dobu trvat. Mezitím bude náš katalog produktů k dispozici v angličtině. Děkujeme vám za trpělivost!
Číslo dílu |
---|
Jednotková cena (bez DPH)(Jednotková cena včetně DPH) | Standardní datum odeslání |
---|
0.36 € ( 0.43 € ) | Skladová položka: 1 pracovní denK dispozici odeslání ve stejný den |
0.43 € ( 0.51 € ) | Skladová položka: 1 pracovní denK dispozici odeslání ve stejný den |
0.43 € ( 0.51 € ) | Skladová položka: 1 pracovní denK dispozici odeslání ve stejný den |
0.51 € ( 0.61 € ) | Skladová položka: 1 pracovní denK dispozici odeslání ve stejný den |
0.67 € ( 0.80 € ) | Skladová položka: 1 pracovní denK dispozici odeslání ve stejný den |
0.79 € ( 0.94 € ) | Skladová položka: 1 pracovní denK dispozici odeslání ve stejný den |
1.08 € ( 1.29 € ) | 4 pracovních dnů |
3.14 € ( 3.74 € ) | 4 pracovních dnů |
1.27 € ( 1.51 € ) | 4 pracovních dnů |
1.52 € ( 1.81 € ) | 4 pracovních dnů |
1.67 € ( 1.99 € ) | 4 pracovních dnů |
1.51 € ( 1.80 € ) | 4 pracovních dnů |
2.09 € ( 2.49 € ) | 4 pracovních dnů |
2.96 € ( 3.52 € ) | 4 pracovních dnů |
3.55 € ( 4.22 € ) | 4 pracovních dnů |
7.18 € ( 8.54 € ) | 4 pracovních dnů |
[Specifications]
・Version 1: Self-tapping
・Version 2: With cutting slot
・Material: Stainless steel, Steel
・Surface finish body: Bright, galvanised
・D1=Internal thread: M3-M16
[Features]
・For making high-strength screw connections in materials with low shear strength
・Guarantees secure and firm anchoring in the host material
・Ideal for difficult-to-machine materials
・Version: steel or stainless steel