Překládáme náš obchod do češtiny!
Protože však máme mnoho produktů a stránek, bude to nějakou dobu trvat. Mezitím bude náš katalog produktů k dispozici v angličtině. Děkujeme vám za trpělivost!
Číslo dílu |
---|
Jednotková cena (bez DPH)(Jednotková cena včetně DPH) | Standardní datum odeslání |
---|
14.02 € ( 16.68 € ) | 4 pracovních dnů |
14.78 € ( 17.59 € ) | 4 pracovních dnů |
15.54 € ( 18.49 € ) | 4 pracovních dnů |
21.24 € ( 25.28 € ) | 4 pracovních dnů |
22.47 € ( 26.74 € ) | 4 pracovních dnů |
24.20 € ( 28.80 € ) | 4 pracovních dnů |
26.99 € ( 32.12 € ) | 4 pracovních dnů |
30.75 € ( 36.59 € ) | 4 pracovních dnů |
39.10 € ( 46.53 € ) | 4 pracovních dnů |
41.35 € ( 49.21 € ) | 4 pracovních dnů |
[Specifications]
・Version 1: full body
・Material: Steel
・D2=External thread: M8-M30x2
[Features]
・For use where threaded holes have been drilled too large or drill hole spacings have not been observed
・Enables tapped holes which have been damaged to be used again or repaired
・Suitable for use in various materials
・Quick and easy installation
・No other special tools are needed besides the assembly tool