Registrace
Podmínky filtrování
  • Number of Links
      [1–100/1]
    • Bending Radius
    • Color
    • Odhadované dodací dny
      • Vše
      • V rámci 6 pracovních dnů

    E-chain®, E1.18 Series

    E-chain®, E1.18 Series

    Číslo dílu:

    E1.18.015.028.0-[1-100/1]
    Vymazat
    Množství:

    Seznam čísel dílů

    Počet položek
    Číslo dílu
    E1.18.015.028.0-[1-100/1]

    Number of Links

    Bending Radius

    Color

    Minimální objednací množství
    1 ~ 100
    28
    Black
    1 kusů
    Jednotková cena (bez DPH)(Jednotková cena včetně DPH)
    Standardní datum odeslání
    -
    ( - )
    6 pracovních dnů

    Podrobné údaje

    Základní informace

    Modular e-chain®, 1-piece strip designed for simple applications - the E1 design brings the benefits of an e-chain® to applications where previously this solution was too expensive. E1 is more economic for higher volumes, quicker to assemble yet still offers great control and protection for moving cables.
    [Features]
    -
    - If a small amount of filling is required
    - If a cost-effective e-chain® is required
    - If easy installation is required
    - If a simple solution is required
    - For low duty cycles