Registrace
Podmínky filtrování

Vertical Toggle Clamp with Black Handle and Safety Latch, 6803ST

Číslo dílu:

Nebyly nalezeny žádné nevyřízené. 3 návrhy.
Množství:

Seznam čísel dílů

Počet položek
Číslo dílu

A

B

C

E

F1

(kN)

F2

(kN)

Size

D

Clamping screw

Weight

(g)

Minimální objednací množství
6
41
20
25
0,8
1,2
2
6,1
M6x35
250
1 kusů
8
62
24
37
1,2
2,5
3
6,5
M8x45
535
1 kusů
10
83
32
54
1,7
3,0
4
8,5
M8x65
750
1 kusů
Jednotková cena (bez DPH)(Jednotková cena včetně DPH)
Standardní datum odeslání
71.92 €
( 85.58 € )
6 pracovních dnů
78.80 €
( 93.77 € )
6 pracovních dnů
93.07 €
( 110.75 € )
6 pracovních dnů

Podrobné údaje

Základní informace

Vertical toggle clamp with black handle and safety latch
for open and clamped positions.
With open clamping arm and angled base.

Galvanized and passivated. Stainless steel rivets, which run in hardened bushes. Bearings are pre-lubricated.
Ergonomic, oil-resistant handle with large grip surface and soft components. Safety clamping piece with finger protection. Lock washer for the thrust bolt at the end of the clamping arm.
Complete with tempered, galvanized clamping screw no. 6890.