Registrace
Podmínky filtrování
  • A
  • B
  • C
  • E
  • L
  • F1(kN)
  • F2(kN)
  • Size
  • D
  • Clamping screw
  • CAD
  • Odhadované dodací dny
    • Vše
    • V rámci 6 pracovních dnů

Vertical Toggle Clamp with Yellow Handle and Safety Latch, 6800SY (557181)

Číslo dílu:

557181
Vymazat
Množství:

Seznam čísel dílů

Počet položek
Číslo dílu
557181

A

B

C

E

L

F1

(kN)

F2

(kN)

Size

D

Clamping screw

Weight

(g)

Minimální objednací množství
10
101
32
54
-
1,7
3,0
4
8,6
M8x65
690
1 kusů
Jednotková cena (bez DPH)(Jednotková cena včetně DPH)
Standardní datum odeslání
93.07 €
( 110.75 € )
6 pracovních dnů

Podrobné údaje

Základní informace

Vertical toggle clamp with yellow handle and safety latch
for open and clamped positions.
With open clamping arm and horizontal base.

Galvanized and passivated. Stainless steel rivets, which run in hardened bushes. Bearings are pre-lubricated.
Ergonomic, oil-resistant handle with large grip surface and soft components. Safety clamping piece with finger protection. Lock washer for the thrust bolt at the end of the clamping arm.
Complete with tempered, galvanized clamping screw no. 6890.