Registrace
Podmínky filtrování
  • A
  • B
  • C
  • E
  • F1(kN)
  • F2(kN)
  • Size
  • D
  • Clamping screw
  • CAD
  • Odhadované dodací dny
    • Vše
    • V rámci 6 pracovních dnů

Vertical Toggle Clamp with Yellow Handle, 6803Y (557027)

Číslo dílu:

557027
Vymazat
Množství:

Seznam čísel dílů

Počet položek
Číslo dílu
557027

A

B

C

E

F1

(kN)

F2

(kN)

Size

D

Clamping screw

Weight

(g)

Minimální objednací množství
10
83,0
32
54
1,7
3,0
4
8,5
M8x65
650
1 kusů
Jednotková cena (bez DPH)(Jednotková cena včetně DPH)
Standardní datum odeslání
59.23 €
( 70.48 € )
6 pracovních dnů

Podrobné údaje

Základní informace

Vertical toggle clamp with yellow handle
with open clamping arm and angle base.
Galvanized and passivated. Rivets made of stainless steel, which, for sizes 2 and 3, run in hardened bushings. Bearings are pre-lubricated.
Ergonomic, oil-resistant handle with large grip surface and soft components. Safety clamping piece with finger protection. Lock washer for the thrust bolt at the end of the clamping arm.
Complete with tempered, galvanized clamping screw no. 6890.