Registrace
Podmínky filtrování
  • Caster Type
    • Mounting Height H(mm)
    • Wheel Dia. D(mm)
    • Wheel Width B(mm)
    • Total height(mm)
    • Weight(g)
    • Wheel diameter(mm)
    • Wheel width(mm)
    • Load capacity at 4 km/h(kg)
    • Odhadované dodací dny
      • Vše
      • V rámci 5 pracovních dnů
      • V rámci 7 pracovních dnů
      • V rámci 23 pracovních dnů

    Pressed Steel Fixed Castor, BH-SETH Series

    Číslo dílu:

    Nebyly nalezeny žádné nevyřízené. 10 návrhy.
    Množství:

    Seznam čísel dílů

    Počet položek

    Caster Type

    Mounting Height H

    (mm)

    Load Range

    (daN)

    Wheel Dia. D

    (mm)

    Wheel Width B

    (mm)

    Total height

    (mm)

    Weight

    (g)

    Wheel diameter

    (mm)

    Wheel width

    (mm)

    Load capacity at 4 km/h

    (kg)

    Minimální objednací množství
    Plate Type Swivel / Screw-In Type / Through Hole Type / Rotation Type
    245
    485.01 to 750.00
    200
    50
    170
    2424
    125
    50
    500
    1 kusů
    Plate Type Swivel / Screw-In Type / Through Hole Type / Rotation Type
    295
    485.01 to 750.00
    250
    60
    170
    2840
    125
    50
    500
    1 kusů
    Plate Type Swivel / Screw-In Type / Through Hole Type / Rotation Type
    295
    485.01 to 750.00
    250
    60
    197
    2850
    150
    50
    650
    1 kusů
    Plate Type Swivel / Screw-In Type / Resin / Through Hole Type / Rotation Type
    140
    485.01 to 750.00
    100
    37
    197
    3444
    150
    50
    650
    1 kusů
    Plate Type Swivel / Screw-In Type / Resin / Through Hole Type / Rotation Type
    140
    485.01 to 750.00
    100
    37
    202
    3002
    160
    50
    700
    1 kusů
    Plate Type Swivel / Screw-In Type / Resin / Through Hole Type / Rotation Type
    140
    485.01 to 750.00
    100
    37
    202
    3650
    160
    50
    700
    1 kusů
    Plate Type Swivel / Screw-In Type / Resin / Through Hole Type / Rotation Type
    140
    750.01 or More
    100
    37
    245
    3810
    200
    50
    900
    1 kusů
    Plate Type Swivel / Screw-In Type / Resin / Through Hole Type / Rotation Type
    140
    750.01 or More
    100
    37
    245
    4560
    200
    50
    900
    1 kusů
    Plate Type Swivel / Screw-In Type / Resin / Through Hole Type / Rotation Type
    140
    750.01 or More
    100
    37
    295
    5840
    250
    60
    900
    1 kusů
    Plate Type Swivel / Screw-In Type / Resin / Through Hole Type / Rotation Type
    140
    750.01 or More
    100
    37
    295
    6200
    250
    60
    900
    1 kusů
    Jednotková cena (bez DPH)(Jednotková cena včetně DPH)
    Standardní datum odeslání
    178.78 €
    ( 212.75 € )
    5 pracovních dnů
    223.72 €
    ( 266.23 € )
    23 pracovních dnů
    202.00 €
    ( 240.38 € )
    5 pracovních dnů
    247.47 €
    ( 294.49 € )
    23 pracovních dnů
    206.23 €
    ( 245.41 € )
    5 pracovních dnů
    251.70 €
    ( 299.52 € )
    23 pracovních dnů
    240.43 €
    ( 286.11 € )
    5 pracovních dnů
    286.93 €
    ( 341.45 € )
    23 pracovních dnů
    353.02 €
    ( 420.09 € )
    7 pracovních dnů
    439.18 €
    ( 522.62 € )
    23 pracovních dnů

    Podrobné údaje

    Základní informace

    Pressed Steel Fixed Castor, Heavy Duty Design, with Top Plate Fitting, Heavy Duty Wheel, with Blickle Extrathane® Polyurethane Tread, with Welded Steel Wheel Centre

    Bracket: BH series

    • pressed steel, zinc-plated, blue-passivated, Cr6-free
    • heavy fork and top plate

    Wheel: SETH series

    • tread: high-quality polyurethane elastomer Blickle Extrathane®, hardness 92 Shore A, colour light brown, non-marking, non-staining
    • wheel centre: thick-walled pressed steel, triple welded, with tubular steel hub, lacquered, colour silver

    Other features:

    • high chemical resistance to many aggressive substances
    • operating temperature: -20 °C to +70 °C, temporarily up to +90 °C, reduced load capacity over +40 °C