Registrace
Podmínky filtrování
  • Wheel Characteristics
  • Plate Length L(mm)
  • Plate Width W(mm)
  • Total height(mm)
  • Weight(g)
  • Wheel diameter(mm)
  • Wheel width(mm)
  • Load capacity at 4 km/h(kg)
  • Load capacity at 3 km/h(kg)
  • Type
  • Odhadované dodací dny
    • Vše
    • V rámci 5 pracovních dnů
    • V rámci 7 pracovních dnů

Pressed Steel Fixed Castor, BH-SVS Series

Číslo dílu:

Nebyly nalezeny žádné nevyřízené. 5 návrhy.
Množství:

Seznam čísel dílů

Počet položek

Load Range

(daN)

Wheel Characteristics

Plate Length L

(mm)

Plate Width W

(mm)

Total height

(mm)

Weight

(g)

Wheel diameter

(mm)

Wheel width

(mm)

Load capacity at 4 km/h

(kg)

Load capacity at 3 km/h

(kg)

Minimální objednací množství
485.01 to 750.00
-
100
85
97
1398
65
40
700
700
1 kusů
485.01 to 750.00
-
100
85
120
1964
80
40
700
700
1 kusů
485.01 to 750.00
Conductivity
100
85
140
2800
100
40
700
-
1 kusů
485.01 to 750.00
-
140
110
140
3009
100
40
700
-
1 kusů
750.01 or More
-
140
110
170
5730
125
55
900
-
1 kusů
Jednotková cena (bez DPH)(Jednotková cena včetně DPH)
Standardní datum odeslání
87.15 €
( 103.71 € )
5 pracovních dnů
96.72 €
( 115.10 € )
5 pracovních dnů
136.88 €
( 162.89 € )
7 pracovních dnů
158.52 €
( 188.64 € )
7 pracovních dnů
214.70 €
( 255.49 € )
7 pracovních dnů

Podrobné údaje

Základní informace

Pressed Steel Fixed Castor, Heavy Duty Design, with Top Plate Fitting, Extra Heavy Duty Solid Steel Wheel

Bracket: BH series

  • pressed steel, zinc-plated, blue-passivated, Cr6-free
  • heavy fork and top plate

Wheel: SVS series

  • heat-treatable steel, hardness 190–230 HB, slightly crowned tread

Other features:

  • chemical resistance to many aggressive substances
  • operating temperature: -20 °C to +120 °C
  • consider the surface pressure on sensitive floors due to high point loads