Registrace

Překládáme náš obchod do češtiny!
Protože však máme mnoho produktů a stránek, bude to nějakou dobu trvat. Mezitím bude náš katalog produktů k dispozici v angličtině. Děkujeme vám za trpělivost!

Podmínky filtrování
  • Mounting Height H(mm)
  • Wheel Dia. D(mm)
  • Weight(g)
  • Odhadované dodací dny
    • Vše
    • V rámci 5 pracovních dnů
    • V rámci 23 pracovních dnů

Light Duty Swivel Castor, LKRA-GSPO Series

Číslo dílu:

Nebyly nalezeny žádné nevyřízené. 2 návrhy.
Množství:

Seznam čísel dílů

Počet položek

Mounting Height H

(mm)

Wheel Dia. D

(mm)

Product type

Weight

(g)

Minimální objednací množství
110
80
swivel castor
436
1 kusů
130
100
swivel castor with brake
492
1 kusů
Jednotková cena (bez DPH)(Jednotková cena včetně DPH)
Standardní datum odeslání
56.98 €
( 67.81 € )
5 pracovních dnů
61.53 €
( 73.22 € )
23 pracovních dnů

Podrobné údaje

Základní informace

Light Duty Swivel Castor, with Bolt Hole Fitting, Heavy Duty Wheel Made of Compressed Cast Nylon, LKRA-GSPO Series

Bracket: LKRA series

  • pressed steel, zinc-plated, blue-passivated, Cr6-free
  • double ball bearing in the swivel head
  • strong central kingpin
  • minimum swivel head play and smooth rolling characteristic and increased service life due to the special dynamic Blickle riveting process

Wheel: GSPO series

  • high-quality cast nylon, reaction-injected, impact resistant, hardness 80 Shore D, colour natural beige

Other features:

  • high chemical resistance to many aggressive substances
  • reduced moisture absorption
  • operating temperature: -20 °C to +80 °C, reduced load capacity over +35 °C
  • consider the surface pressure on sensitive floors due to high point loads
  • Test in compliance with DIN 12530 with extended breaks to avoid thermal overloading