Registrace

Překládáme náš obchod do češtiny!
Protože však máme mnoho produktů a stránek, bude to nějakou dobu trvat. Mezitím bude náš katalog produktů k dispozici v angličtině. Děkujeme vám za trpělivost!

Podmínky filtrování
  • Mounting Height H(mm)
  • Plate Length L(mm)
  • Plate Width W(mm)
  • Wheel Dia. D(mm)
  • Wheel Width B(mm)
  • Total height(mm)
  • Weight(g)
  • Wheel diameter(mm)
  • Wheel width(mm)
  • Load capacity at 4 km/h(kg)
  • Odhadované dodací dny
    • Vše
    • V rámci 5 pracovních dnů
    • V rámci 7 pracovních dnů
    • V rámci 23 pracovních dnů

Heavy Duty Welded Steel Twin Wheel Swivel Castor, LSD-GTH Series

Číslo dílu:

Nebyly nalezeny žádné nevyřízené. 12 návrhy.
Množství:

Seznam čísel dílů

Počet položek

Caster Type

Mounting Height H

(mm)

Load Range

(daN)

Plate Length L

(mm)

Plate Width W

(mm)

Wheel Dia. D

(mm)

Wheel Width B

(mm)

Total height

(mm)

Weight

(g)

Wheel diameter

(mm)

Wheel width

(mm)

Load capacity at 4 km/h

(kg)

Minimální objednací množství
Plate Type Swivel / Screw-In Type / Resin / Through Hole Type / Rotation Type
215
750.01 or More
140
110
150
50
145
5287
100
40
810
1 kusů
Plate Type Swivel / Screw-In Type / Resin / Through Hole Type / Rotation Type
220
Up to 35.00
175
140
160
50
185
10430
125
50
1250
1 kusů
Plate Type Swivel / Screw-In Type / Resin / Through Hole Type / Rotation Type
260
Up to 35.00
175
140
200
50
215
12227
150
50
1400
1 kusů
Plate Type Swivel / Screw-In Type / Resin / Through Hole Type / Rotation Type
330
Up to 35.00
175
140
250
65
260
14625
200
50
1800
1 kusů
Plate Type Swivel / Screw-In Type / Through Hole Type / Rotation Type
125
Up to 35.00
255
200
80
40
280
31950
200
80
2850
1 kusů
Plate Type Swivel / Screw-In Type / Through Hole Type / Rotation Type
245
Up to 35.00
255
200
160
50
330
31300
250
60
2700
1 kusů
Plate Type Swivel / Screw-In Type / Through Hole Type / Rotation Type
265
Up to 35.00
255
200
200
50
330
39010
250
80
3700
1 kusů
Plate Type Swivel / Screw-In Type / Through Hole Type / Rotation Type
275
Up to 35.00
255
200
200
80
390
53600
300
80
4300
1 kusů
Plate Type Swivel / Screw-In Type / Through Hole Type / Rotation Type
315
Up to 35.00
255
200
250
60
390
66000
300
100
5400
1 kusů
Plate Type Swivel / Screw-In Type / Through Hole Type / Rotation Type
315
Up to 35.00
255
200
250
80
450
65920
360
75
4500
1 kusů
Plate Type Swivel / Screw-In Type / Through Hole Type / Rotation Type
245
Up to 35.00
400
300
160
50
530
131000
400
100
6800
1 kusů
Plate Type Swivel / Screw-In Type / Through Hole Type / Rotation Type
265
Up to 35.00
400
300
200
50
630
243100
500
150
12000
1 kusů
Jednotková cena (bez DPH)(Jednotková cena včetně DPH)
Standardní datum odeslání
404.73 €
( 481.63 € )
5 pracovních dnů
613.30 €
( 729.83 € )
5 pracovních dnů
655.64 €
( 780.21 € )
5 pracovních dnů
719.87 €
( 856.65 € )
5 pracovních dnů
1,566.77 €
( 1,864.46 € )
5 pracovních dnů
1,635.60 €
( 1,946.36 € )
7 pracovních dnů
1,875.32 €
( 2,231.63 € )
5 pracovních dnů
2,664.28 €
( 3,170.49 € )
23 pracovních dnů
3,365.40 €
( 4,004.83 € )
7 pracovních dnů
4,033.98 €
( 4,800.44 € )
23 pracovních dnů
9,643.25 €
( 11,475.47 € )
23 pracovních dnů
13,537.52 €
( 16,109.65 € )
23 pracovních dnů

Podrobné údaje

Základní informace

Heavy Duty Welded Steel Twin Wheel Swivel Castor, Heavy Duty Swivel Head, Heavy Duty Wheel, with Blickle Extrathane® Polyurethane Tread, with Cast Iron Wheel Centre

Bracket: LSD series

  • particularly robust welded steel construction, zinc-plated, yellow-passivated, Cr6-free
  • axial grooved ball bearing ISO 104 and tapered roller bearing ISO 355 in the swivel head
  • bolted and secured welded central kingpin, extremely strong
  • dust and splash-proof
  • grease nipple

Wheel: GTH series

  • tread: high-quality polyurethane elastomer Blickle Extrathane®, hardness 92 Shore A, colour light brown, non-marking, non-staining
  • wheel centre: rugged grey cast iron, lacquered, colour silver

Other features:

  • high chemical resistance to many aggressive substances
  • operating temperature: -20 °C to +70 °C, temporarily up to +90 °C, reduced load capacity over +40 °C