Registrace
Podmínky filtrování
  • Wheel O.D.(mm)
  • Wheel Width(mm)
  • Hole Diameter(mm)
  • Hub Width(mm)
  • Max. Load / Allowable Load(daN)
  • Max. Load / Allowable Load(kg)
  • Weight(g)
  • Load capacity at 4km/h(kg)
  • Type
  • Odhadované dodací dny
    • Vše
    • V rámci 5 pracovních dnů

Heavy Duty Wheel, ALBS Series

Číslo dílu:

Nebyly nalezeny žádné nevyřízené. 16 návrhy.
Množství:

Seznam čísel dílů

Počet položek

Wheel O.D.

(mm)

Wheel Width

(mm)

Hole Diameter

(mm)

Hub Width

(mm)

Max. Load / Allowable Load

(daN)

Max. Load / Allowable Load

(kg)

Weight

(g)

Load capacity at 4km/h

(kg)

Minimální objednací množství
80
30
15
35
200
200
251
200
1 kusů
80
40
15
40
230
230
315
230
1 kusů
100
40
15
40
320
320
438
320
1 kusů
125
40
15
45
370
370
583
370
1 kusů
125
40
15
45
370
370
570
370
1 kusů
125
54
20
60
450
450
1015
450
1 kusů
150
50
20
60
500
500
990
500
1 kusů
160
50
20
60
580
580
1073
580
1 kusů
160
50
20
60
580
580
1030
580
1 kusů
180
50
20
60
670
670
1303
670
1 kusů
180
44
20
60
450
450
1094
450
1 kusů
200
50
20
60
750
750
1563
750
1 kusů
200
50
20
60
600
600
1552
600
1 kusů
250
50
20
60
850
850
2231
850
1 kusů
250
50
25
60
850
850
2200
850
1 kusů
300
60
25
70
1.15
1.15
3547
1150
1 kusů
Jednotková cena (bez DPH)(Jednotková cena včetně DPH)
Standardní datum odeslání
66.38 €
( 78.99 € )
5 pracovních dnů
67.15 €
( 79.91 € )
5 pracovních dnů
67.92 €
( 80.82 € )
5 pracovních dnů
82.74 €
( 98.46 € )
5 pracovních dnů
86.18 €
( 102.55 € )
5 pracovních dnů
106.00 €
( 126.14 € )
5 pracovních dnů
115.22 €
( 137.11 € )
5 pracovních dnů
116.32 €
( 138.42 € )
5 pracovních dnů
121.33 €
( 144.38 € )
5 pracovních dnů
146.36 €
( 174.17 € )
5 pracovních dnů
134.51 €
( 160.07 € )
5 pracovních dnů
169.08 €
( 201.21 € )
5 pracovních dnů
178.80 €
( 212.77 € )
5 pracovních dnů
247.32 €
( 294.31 € )
5 pracovních dnů
259.17 €
( 308.41 € )
5 pracovních dnů
420.37 €
( 500.24 € )
5 pracovních dnů

Podrobné údaje

Základní informace

Heavy Duty Wheel, with Blickle Besthane® Soft Polyurethane Tread, with Aluminium Wheel Centre

Tread:

  • high-quality polyurethane elastomer Blickle Besthane® Soft, hardness 75 Shore A
  • extra-thick elastic tread for excellent operational comfort
  • very good floor preservation, low-noise operation
  • very low rolling resistance
  • high dynamic load capacity
  • high abrasion resistance
  • high cut and tear propagation resistance
  • colour blue, non-marking, non-staining
  • excellent chemical connection with the wheel centre

Wheel centre:

  • die-cast aluminium

Other features:

  • high chemical resistance to many aggressive substances
  • operating temperature: -20 °C to +70 °C, temporarily up to +90 °C, reduced load capacity over +40 °C