Registrace
Potvrzeno
  • Wheel O.D.(mm)
  • Wheel Width(mm)
  • Hole Diameter(mm)
  • Hub Width(mm)
  • Max. Load / Allowable Load(daN)
  • Max. Load / Allowable Load(kg)
  • Bearing type
  • Product type
  • Weight(g)
  • Load capacity at 4km/h(kg)
  • Type
  • Odhadované dodací dny
    • Vše
    • V rámci 5 pracovních dnů

Heavy Duty Wheel, GB Series (GB 200/25K)

Číslo dílu:

GB 200/25K
Vymazat
Množství:
Loading...

Seznam čísel dílů

Počet položek
Číslo dílu
GB 200/25K

Wheel O.D.

(mm)

Wheel Width

(mm)

Hole Diameter

(mm)

Hub Width

(mm)

Max. Load / Allowable Load

(daN)

Max. Load / Allowable Load

(kg)

Bearing type

Product type

Weight

(g)

Clamping length

(mm)

Load capacity at 4km/h

(kg)

Minimální objednací množství
200
50
25
60
1
1
ball bearing
wheel
3816
-
1000
1 kusů
Jednotková cena (bez DPH)(Jednotková cena včetně DPH)
Standardní datum odeslání
185.18 €
( 220.36 € )
5 pracovních dnů

Podrobné údaje

Základní informace

Heavy Duty Wheel, with Blickle Besthane® Polyurethane Tread, with Cast Iron Wheel Centre

Tread:

  • high-quality polyurethane elastomer Blickle Besthane®, hardness 92 Shore A
  • very low rolling resistance
  • high dynamic load capacity
  • high abrasion resistance
  • high cut and tear propagation resistance
  • colour brown, non-marking, non-staining
  • excellent chemical connection with the wheel centre

Wheel centre:

  • rugged grey cast iron
  • with grease nipple from wheel Ø 150 mm
  • lacquered, colour silver

Other features:

  • high chemical resistance to many aggressive substances
  • operating temperature: -20 °C to +70 °C, temporarily up to +90 °C, reduced load capacity over +40 °C
  • Greatly increased load capacity is possible for applications without obstacles.

Číslo dílu bylo potvrzeno