Registrace
Podmínky filtrování
  • Wheel O.D.(mm)
  • Wheel Width(mm)
  • Hole Diameter(mm)
  • Hub Width(mm)
  • Max. Load / Allowable Load(daN)
  • Max. Load / Allowable Load(kg)
  • Bearing type
  • Weight(g)
  • Rustproof
  • Min. temperature resistance(° C)
  • Load capacity at 4km/h(kg)
  • Type
  • Odhadované dodací dny
    • Vše
    • V rámci 5 pracovních dnů

Nylon Heavy Duty Wheel, SPO Series (SPO 125/15K)

Číslo dílu:

SPO 125/15K
Vymazat
Množství:

Seznam čísel dílů

Počet položek
Číslo dílu
SPO 125/15K

Wheel O.D.

(mm)

Wheel Width

(mm)

Hole Diameter

(mm)

Hub Width

(mm)

Max. Load / Allowable Load

(daN)

Max. Load / Allowable Load

(kg)

Bearing type

Weight

(g)

Rustproof

Min. temperature resistance

(° C)

Clamping length

(mm)

Load capacity at 4km/h

(kg)

Minimální objednací množství
125
40
15
45
700
700
ball bearing
588
no
-20
-
700
1 kusů
Jednotková cena (bez DPH)(Jednotková cena včetně DPH)
Standardní datum odeslání
54.73 €
( 65.13 € )
5 pracovních dnů

Podrobné údaje

Základní informace

Nylon Heavy Duty Wheel

Wheel:

  • high-quality nylon 6, impact resistant, hardness 70 Shore D
  • extremely robust heavy-duty version
  • excellent rolling and swivel resistance
  • easy operation on smooth surfaces
  • high abrasion resistance
  • colour natural white

Other features:

  • high chemical resistance to many aggressive substances
  • operating temperature: -25 °C to +80 °C, reduced load capacity over +35 °C