Registrace
Podmínky filtrování
  • Dimension ØD
  • Dimension G
  • Dimension SW
  • CAD
  • Odhadované dodací dny
    • Vše
    • V rámci 4 pracovních dnů

Compression Fittings Type 200, Single Banjo Body (95102)

Compression Fittings Type 200, Single Banjo Body 95102

Číslo dílu:

95102
Vymazat
  • Toto zboží lze objednat po 10 jednotkách.

Množství:

Seznam čísel dílů

Počet položek
Číslo dílu
95102

Dimension ØD

Dimension G

Dimension SW

Minimální objednací množství
6
G1/8
12
10 kusů
Jednotková cena (bez DPH)(Jednotková cena včetně DPH)
Standardní datum odeslání
1.18 €
( 1.40 € )
4 pracovních dnů

Podrobné údaje

Základní informace

- Brass fittings
- High resilience due to cutting ring and nut
- Cutting rings in line with DIN 3861
- Swivel nuts in line with DIN 3870
- Nickel-plating for corrosion protection
- For pipe diameters from 4 mm to 18 mm
- Connection sizes from 1/8" to 1/2"