Registrace
Podmínky filtrování
  • Size code
  • Height system [H](mm)
  • Width carriage [B](mm)
  • Overall Length Carriage [L](mm)
  • Dynamic Load Rating [C](N)
  • Static load rating [C 0](N)
  • Static Moment Rating about X Axis [M 0x](Nm)
  • Static Moment Rating about Y Axis [M 0y](Nm)
  • Static Moment Rating about Z Axis [M 0z](Nm)
  • Preload class
  • Accuracy
  • Coating
  • Suitable for use with ADE cover strip?
  • Odhadované dodací dny
    • Vše
    • V rámci 4 pracovních dnů

Carriages KWVE..-B-SN, Narrow, Low Carriage, Four-Row (KWVE30-B-SN-ADE-V0-G3)

Carriages KWVE..-B-SN, Narrow, Low Carriage, Four-Row KWVE30-B-SN-ADE-V0-G3

Číslo dílu:

KWVE30-B-SN-ADE-V0-G3
Vymazat
Množství:

Seznam čísel dílů

Počet položek
Číslo dílu
KWVE30-B-SN-ADE-V0-G3

Size code

Height system [H]

(mm)

Width carriage [B]

(mm)

Overall Length Carriage [L]

(mm)

Dynamic Load Rating [C]

(N)

Static load rating [C 0]

(N)

Static Moment Rating about X Axis [M 0x]

(Nm)

Static Moment Rating about Y Axis [M 0y]

(Nm)

Static Moment Rating about Z Axis [M 0z]

(Nm)

Preload class

Accuracy

Coating

Suitable for use with ADE cover strip?

Weight

(kg)

Minimální objednací množství
30
38
60
99
27500
55000
970
700
700
V0
G3
No
Yes
0.85
1 kusů
Jednotková cena (bez DPH)(Jednotková cena včetně DPH)
Standardní datum odeslání
271.25 €
( 322.79 € )
4 pracovních dnů

Podrobné údaje

Základní informace

Carriages KWVE..-B-SN, narrow, low carriage, four-row