Registrace

Překládáme náš obchod do češtiny!
Protože však máme mnoho produktů a stránek, bude to nějakou dobu trvat. Mezitím bude náš katalog produktů k dispozici v angličtině. Děkujeme vám za trpělivost!

Podmínky filtrování
  • Outer Diameter D(φ)
  • Width B (or T)(mm)
  • Bore diameter(mm)
  • Dynamic load rating (radial)(N)
  • Radial load rating(N)
  • Limiting speed in rpm
  • Radial Clearance
  • Type
    • Odhadované dodací dny
      • Vše
      • V rámci 4 pracovních dnů

    Deep Groove Ball Bearing 63..-C-HRS, Single Row, Generation C, Single Sealed, Steel Sheet Metal Cage

    Deep Groove Ball Bearing 63..-C-HRS, Single Row, Generation C, Single Sealed, Steel Sheet Metal Cage

    Číslo dílu:

    Nebyly nalezeny žádné nevyřízené. 4 návrhy.
    Množství:

    Seznam čísel dílů

    Počet položek

    Outer Diameter D

    (φ)

    Width B (or T)

    (mm)

    Bore diameter

    (mm)

    Dynamic load rating (radial)

    (N)

    Radial load rating

    (N)

    Limiting speed in rpm

    Radial Clearance

    Weight

    (kg)

    Minimální objednací množství
    52
    15
    20
    18500
    7800
    14000 1/min
    C3
    0.144
    1 kusů
    52
    15
    20
    18500
    7800
    14000 1/min
    CN
    0.144
    1 kusů
    62
    17
    25
    26500
    11500
    11300 1/min
    C3
    0.222
    1 kusů
    62
    17
    25
    26500
    11500
    11300 1/min
    CN
    0.222
    1 kusů
    Jednotková cena (bez DPH)(Jednotková cena včetně DPH)
    Standardní datum odeslání
    8.11 €
    (
    9.65 €
    )
    4 pracovních dnů
    8.11 €
    (
    9.65 €
    )
    4 pracovních dnů
    9.74 €
    (
    11.59 €
    )
    4 pracovních dnů
    9.74 €
    (
    11.59 €
    )
    4 pracovních dnů

    Podrobné údaje

    Základní informace

    Deep groove ball bearing 63..-C-HRS, single row, Generation C, seal, steel sheet metal cage