Registrace

Překládáme náš obchod do češtiny!
Protože však máme mnoho produktů a stránek, bude to nějakou dobu trvat. Mezitím bude náš katalog produktů k dispozici v angličtině. Děkujeme vám za trpělivost!

Podmínky filtrování
  • Outer Diameter D(φ)
  • Width B (or T)(mm)
  • Bore diameter(mm)
  • Dynamic load rating (radial)(N)
  • Radial load rating(N)
  • Limiting speed in rpm
  • Type
    • Odhadované dodací dny
      • Vše
      • V rámci 4 pracovních dnů

    Angular Contact Ball Bearing 32..-B-2RSR-TVH, Double Row, Double Sealed, Plastic Cage

    Angular Contact Ball Bearing 32..-B-2RSR-TVH, Double Row, Double Sealed, Plastic Cage

    Číslo dílu:

    Nebyly nalezeny žádné nevyřízené. 2 návrhy.
    Množství:

    Seznam čísel dílů

    Počet položek
    Související

    Outer Diameter D

    (φ)

    Width B (or T)

    (mm)

    Bore diameter

    (mm)

    Dynamic load rating (radial)

    (N)

    Radial load rating

    (N)

    Limiting speed in rpm

    Weight

    (kg)

    Minimální objednací množství
    125
    39.7
    70
    82000
    79000
    3100 1/min
    1.68
    1 kusů
    130
    41.3
    75
    88000
    85000
    2900 1/min
    1.8
    1 kusů
    Jednotková cena (bez DPH)(Jednotková cena včetně DPH)
    Standardní datum odeslání
    165.25 €
    (
    196.65 €
    )
    4 pracovních dnů
    183.31 €
    (
    218.14 €
    )
    4 pracovních dnů

    Podrobné údaje

    Základní informace

    Angular contact ball bearing 32..-B-2RSR-TVH, double row, seals, plastic cage