Registrace

Překládáme náš obchod do češtiny!
Protože však máme mnoho produktů a stránek, bude to nějakou dobu trvat. Mezitím bude náš katalog produktů k dispozici v angličtině. Děkujeme vám za trpělivost!

Podmínky filtrování
  • Thread(mm)
  • Travel S(mm)
  • Length L(mm)
  • Component colour
  • Size
  • A=Handle length(mm)
  • A1=Handle length(mm)
  • B=Width(mm)
  • B1(mm)
  • D=pin diameter(mm)
  • Fx30°(mm)
  • L1(mm)
  • L2(mm)
  • L3(mm)
  • SW1(mm)
  • SW2(mm)
  • Spring force final pressure F2 approx.(N)
  • Spring force initial pressure F1 approx.(N)
  • Odhadované dodací dny
    • Vše
    • V rámci 4 pracovních dnů

Indexing plungers, steel or stainless steel with plastic cam lever and locknut (03090)

Číslo dílu:

Nebyly nalezeny žádné nevyřízené. 16 návrhy.
Množství:

Seznam čísel dílů

Počet položek

Body Material

Thread

(mm)

Travel S

(mm)

Length L

(mm)

Surface finish body

Component colour

Size

A=Handle length

(mm)

A1=Handle length

(mm)

B=Width

(mm)

B1

(mm)

D=pin diameter

(mm)

Fx30°

(mm)

L1

(mm)

L2

(mm)

L3

(mm)

SW1

(mm)

SW2

(mm)

Spring force final pressure F2 approx.

(N)

Spring force initial pressure F1 approx.

(N)

Minimální objednací množství
Stainless Steel
10x1
5
39
Unhardened and bright
Black
1
31.7
41.7
17.8
12.9
5
1.3
17
7
15
13
17
12
5
1 kusů
Stainless Steel
10x1
5
39
Unhardened and bright
Red
1
31.7
41.7
17.8
12.9
5
1.3
17
7
15
13
17
12
5
1 kusů
Stainless Steel
12x1.5
6
44
Unhardened and bright
Black
2
31.6
41.7
17.8
12.9
6
1.8
20
8
17
14
19
14
6
1 kusů
Stainless Steel
12x1.5
6
44
Unhardened and bright
Red
2
31.6
41.7
17.8
12.9
6
1.8
20
8
17
14
19
14
6
1 kusů
Stainless Steel
16x1.5
8
56.9
Unhardened and bright
Black
3
55.5
67.8
26.9
19.4
8
2.3
26
10
23
19
24
35
15
1 kusů
Stainless Steel
16x1.5
8
56.9
Unhardened and bright
Red
3
55.5
67.8
26.9
19.4
8
2.3
26
10
23
19
24
35
15
1 kusů
Stainless Steel
20x1.5
10
62.9
Unhardened and bright
Black
4
53.4
67.8
26.9
19.4
10
2.8
28
12
25
22
30
34
15
1 kusů
Stainless Steel
20x1.5
10
62.9
Unhardened and bright
Red
4
53.4
67.8
26.9
19.4
10
2.8
28
12
25
22
30
34
15
1 kusů
Steel
10x1
5
39
Hardened and black oxid finish
Black
1
31.7
41.7
17.8
12.9
5
1.3
17
7
15
13
17
12
5
1 kusů
Steel
10x1
5
39
Hardened and black oxid finish
Red
1
31.7
41.7
17.8
12.9
5
1.3
17
7
15
13
17
12
5
1 kusů
Steel
12x1.5
6
44
Hardened and black oxid finish
Black
2
31.6
41.7
17.8
12.9
6
1.8
20
8
17
14
19
14
6
1 kusů
Steel
12x1.5
6
44
Hardened and black oxid finish
Red
2
31.6
41.7
17.8
12.9
6
1.8
20
8
17
14
19
14
6
1 kusů
Steel
16x1.5
8
56.9
Hardened and black oxid finish
Black
3
55.5
67.8
26.9
19.4
8
2.3
26
10
23
19
24
35
15
1 kusů
Steel
16x1.5
8
56.9
Hardened and black oxid finish
Red
3
55.5
67.8
26.9
19.4
8
2.3
26
10
23
19
24
35
15
1 kusů
Steel
20x1.5
10
62.9
Hardened and black oxid finish
Black
4
53.4
67.8
26.9
19.4
10
2.8
28
12
25
22
30
34
15
1 kusů
Steel
20x1.5
10
62.9
Hardened and black oxid finish
Red
4
53.4
67.8
26.9
19.4
10
2.8
28
12
25
22
30
34
15
1 kusů
Jednotková cena (bez DPH)(Jednotková cena včetně DPH)
Standardní datum odeslání
19.24 €
(
22.90 €
)
4 pracovních dnů
19.24 €
(
22.90 €
)
4 pracovních dnů
22.66 €
(
26.97 €
)
4 pracovních dnů
22.66 €
(
26.97 €
)
4 pracovních dnů
30.93 €
(
36.81 €
)
4 pracovních dnů
30.93 €
(
36.81 €
)
4 pracovních dnů
57.24 €
(
68.12 €
)
4 pracovních dnů
57.24 €
(
68.12 €
)
4 pracovních dnů
12.64 €
(
15.04 €
)
4 pracovních dnů
12.64 €
(
15.04 €
)
4 pracovních dnů
14.05 €
(
16.72 €
)
4 pracovních dnů
14.05 €
(
16.72 €
)
4 pracovních dnů
16.95 €
(
20.17 €
)
4 pracovních dnů
16.95 €
(
20.17 €
)
4 pracovních dnů
27.41 €
(
32.62 €
)
4 pracovních dnů
27.41 €
(
32.62 €
)
4 pracovních dnů

Podrobné údaje

Základní informace

· Simple and quick operation

· Suitable for high temperature applications

· With integrated detent function