Registrace
Podmínky filtrování
  • Body Material
    • Thread(mm)
    • Travel S(mm)
    • Length L(mm)
    • Grade
    • Surface finish body
    • Size
    • D=pin diameter(mm)
    • D4(mm)
    • Fx30°(mm)
    • L1(mm)
    • L2(mm)
    • L4(mm)
    • SW1(mm)
    • Spring force final pressure F2 approx.(N)
    • Spring force initial pressure F1 approx.(N)
    • Odhadované dodací dny
      • Vše
      • V rámci 4 pracovních dnů

    Indexing plungers, steel or stainless steel with stainless steel pull ring (03092)

    Číslo dílu:

    Nebyly nalezeny žádné nevyřízené. 5 návrhy.
    Množství:

    Seznam čísel dílů

    Počet položek

    Body Material

    Thread

    (mm)

    Travel S

    (mm)

    Length L

    (mm)

    Steel code

    Grade

    Surface finish body

    Size

    D=pin diameter

    (mm)

    D4

    (mm)

    Fx30°

    (mm)

    L1

    (mm)

    L2

    (mm)

    L4

    (mm)

    SW1

    (mm)

    Spring force final pressure F2 approx.

    (N)

    Spring force initial pressure F1 approx.

    (N)

    Minimální objednací množství
    Steel
    8x1
    4
    40
    -
    5.8
    Hardened
    0
    4
    15
    1
    15
    6
    13
    10
    12
    6
    1 kusů
    Steel
    10x1
    5
    52
    -
    5.8
    Hardened
    1
    5
    23
    1.3
    17
    7
    15
    13
    12
    5
    1 kusů
    Steel
    12x1.5
    6
    57
    -
    5.8
    Hardened
    2
    6
    23
    1.8
    20
    8
    17
    14
    14
    6
    1 kusů
    Steel
    16x1.5
    8
    72
    -
    5.8
    Hardened
    3
    8
    28
    2.3
    26
    10
    23
    19
    35
    15
    1 kusů
    Steel
    20x1.5
    10
    78
    -
    5.8
    Hardened
    4
    10
    28
    2.8
    28
    12
    25
    22
    34
    15
    1 kusů
    Jednotková cena (bez DPH)(Jednotková cena včetně DPH)
    Standardní datum odeslání
    6.58 €
    ( 7.83 € )
    4 pracovních dnů
    6.25 €
    ( 7.44 € )
    4 pracovních dnů
    6.96 €
    ( 8.28 € )
    4 pracovních dnů
    8.96 €
    ( 10.66 € )
    4 pracovních dnů
    12.99 €
    ( 15.46 € )
    4 pracovních dnů

    Podrobné údaje

    Základní informace

    · Indexing plungers facilitate indexing and locking

    · Application sectors: machine, instrument and fixture construction, measuring technology, domestic use

    · High stability

    · Key ring to operate the indexing plungers

    · Material: steel or stainless steel