Registrace
Potvrzeno
  • Body O.D./Thread M(mm)
  • Initial Load (Range)(N)
  • Initial Load(N)
  • D1(mm)
  • L=Length(mm)
  • H(mm)
  • N(mm)
  • Odhadované dodací dny
    • Vše
    • V rámci 4 pracovních dnů

Spring plungers with slot and ball, strong spring force (03000) (03000-203)

Číslo dílu:

03000-203
Vymazat
Množství:
Loading...

Seznam čísel dílů

Počet položek
Číslo dílu
03000-203

Body O.D./Thread M

(mm)

Initial Load (Range)

(N)

Initial Load

(N)

Max. Load

(N)

D1

(mm)

L=Length

(mm)

H

(mm)

N

(mm)

Minimální objednací množství
3
0.01 to 50
5
7
1.5
7
0.4
0.4
1 kusů
Jednotková cena (bez DPH)(Jednotková cena včetně DPH)
Standardní datum odeslání
1.44 €
( 1.71 € )
4 pracovních dnů

Podrobné údaje

Základní informace

· Quick indexing, positioning and fixating of components

· Application sectors: machine and plant construction, trade, domestic

· Universally applicable

· Simple assembly

· ball point hardened

Číslo dílu bylo potvrzeno